Les porte-câbles fermés RX e-tube offrent une protection extrême contre les copeaux

Avantages :

  • Ouverture par encliquetage le long du rayon extérieur
  • Un contour extérieur lisse et incurvé empêche l'accumulation de copeaux
  • Lèvres d'étanchéité circonférentielles moulées par injection ""
  • Pas de trous, de fissures, de contre-dépouilles
  • La série RX40 est testée IP40 (TÜV Saarland)
  • Séparation intérieure et goulotte de guidage disponibles
  • Connexion goupille/trou et arrêts dissimulés
  • "Version RBR" disponible avec rayon de courbure des deux côtés

RX32

RX32

RX40

RX40

RX48

RX48

RX56

RX56

echain-UL94
echain-if
echain-ESD
E4-HT

RX56

RX56

Série RX - nouvelle conception à l'épreuve des copeaux, petit pas, couvercle amovible

  1. Conception anti-éclats sans contre-dépouilles ni arêtes
  2. Verrouillage excentrique
  3. Matériau igumid G
  4. Forme arrondie
  5. Connexion broche/trou couverte

Essai d'immersion dans l'eau

Essai de pénétration des puces

Outils & Configurateurs

e-chain® configurateur expert

e-chain® Bibliothèque CAD

Discutez de votre projet avec un expert