Change Language :
Chaîne électronique à usage général ® pour une dynamique élevée. La série E4-1 light a été développée pour combiner les avantages des E2/000 et E4-1 en une seule série. La force et la stabilité du système E4-1 d'une part et la facilité d'accès du système E2/000 d'autre part. La solidité et le prix de l'E4-1L se situent entre ces deux systèmes et constituent donc une alternative parfaite si la solidité de l'E2/000 est insuffisante et que l'E4-1 est trop grand.

Hauteur intérieure hi : 48 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 - 300 mm
Rayon de courbure R : 100 - 350 mm
Pas : 67 mm
E4-1L e-chains® avec structure en 4 parties
Secteurs industriels et applications typiques

41 dB(A)déterminé dans le laboratoire igus®, v = 1,8 m/s sans soutien
Classification ESD :Conducteur électrique Version ESD sur demande
Grande rigidité à la torsion
Prix iF-Design 2014 pour les e-tubes R4.1L
Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!