Change Language :

drylin® Les portiques YZ constituent une solution économique pour de nombreuses tâches automatisées. Ils sont modulaires et peuvent donc être complétés par des accessoires igus® (ou par vos propres accessoires), tels que des moteurs, des brides de moteur, des accouplements et des capteurs inductifs. drylin® linear Les portiques YZ offrent de nombreux avantages : réduction des coûts jusqu'à 60%, composants autolubrifiants, légèreté, résistance à la corrosion, à la saleté et à la poussière ainsi que facilité de montage et d'installation. En outre, ces portiques YZ offrent un retour sur investissement rapide et une programmation aisée grâce à notre système de commande de robots. igus® propose également des portiques YZ drylin® personnalisés en fonction des paramètres d'application et d'installation particulières au client. Les applications typiques sont le pick and place, le tri, l'étiquetage, la mesure, l'automatisation de l'inspection et la manutention répétitive. D'autres accessoires igus® comprennent des capteurs inductifs, des interrupteurs mécaniques, des brides de moteur, des accouplements, des plaques d'assemblage et des câbles de moteur.

RBTX est une place de marché en ligne pour la robotique qui réunit les utilisateurs et les fournisseurs de composants robotiques. Vous pouvez facilement y parcourir et acheter des portiques, des robots delta, des bras robotisés et bien d'autres choses encore auprès de différents revendeurs.
Pour en savoir plus et parcourir la place de marché RBTX.
Un robot portique, également appelé robot à portique ou robot cartésien, est un système qui permet de se déplacer le long de trajectoires linéaires dans un espace 3D.
En général, notre maximum est de 3000x3000x750 (xyz), mais nous pouvons également proposer des courses plus longues. Le mieux est de nous envoyer une demande et nous vérifierons vos besoins.
En principe, tous les moteurs électriques peuvent être raccordés. Chez igus, nous utilisons principalement des moteurs pas à pas.
0,3 à 0,5 mm.
1m/s, mais il y a aussi des exceptions. Le mieux est de nous envoyer une demande de renseignements et nous vérifierons vos besoins.
Envoyez votre demande à un expert en automatisation iciN'hésitez pas à essayer le configurateur de robot portique. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Envoyez-nous une demande et nous vérifierons vos besoins.

L'espace de travail est parfois appelé enveloppe de travail; l'espace de travail et l'enveloppe de travail sont la zone à portée physique d'une pince, d'une tête d'impression, etc.

L'actionneur XY est composé d'un axe X portant la référence GRW-0630. L'axe Y est un ZLW-1080. Il y a deux axes : X' - Y' avec des moteurs à encodeur. L'espace de travail est de 500 mm x 100 mm. Le prix catalogue est de 1 291,70 $.

The XY gantry is made from an X & Y axes, both ZLW-0630s. There are two axes: XX’ – Y’ with encoder motors. The list price is $1,683.50.

The XYZ gantry is made from an X axis with a ZLW-1040, Y axis with a ZLW-1080 and a Z axis with a GRW-0630. There are three axes: XX’ – Y’ – Z with encoder motors. The workspace is 500mm x 500mm x 100mm. The list price is $2,461.10.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.