<small>Portiques XYZ</br>par drylin<sup>®</sup></small>

Les portiques XYZ par drylin®

  • Espace de travail : Jusqu'à 3 600 mm
  • Précision de positionnement : Environ +/-0,8 mm
  • Charge maximale : 24.5N (5.5lbs) *monté horizontalement
  • Vitesse maximale : 0,5 m/s
  • Des options de charge et de vitesse plus élevées sont disponibles

Parcourir notre gamme de robots portiques

Actionneur XY

Portique YZ

  • Espace de travail : Jusqu'à 800 x 500 mm
  • Charge utile : Jusqu'à 5 kg
  • Précision : Jusqu'à 0,2 mm
  • Vitesse maximale : 1m/s
Portique XY

Portique XY

  • Espace de travail : Jusqu'à 500 x 500 mm
  • Charge utile : Jusqu'à 8 kg
  • Précision : Jusqu'à 0,5 mm
  • Vitesse maximale : 1,5 m/s
actionneur linéaire drylin

Actionneurs linéaires

  • Propre, silencieux, autolubrifiant & léger
  • Actionneurs à entraînement par courroie
  • Actionneurs à vis sans fin avec rails
  • Actionneurs à vis sans fin avec arbres

Place de marché RBTX pour l'automatisation à faible coût

RBTX

Composants pour systèmes de portiques

paliers lisses en plastique

Paliers lisses

  • Autolubrifiant, propre, silencieux & léger
  • Plus de 50 options de matériaux disponibles
roulements et glissières linéaires

Roulements linéaires & Rails

  • Toujours autolubrifiant & sans entretien
  • 6 options de style de système linéaire
actionneurs linéaires drylin

Actionneurs linéaires

  • Versions à entraînement par courroie et à entraînement par vis disponibles
  • Autolubrifiant, propre, silencieux & sans entretien

Foire aux questions

schéma d'un portique drylin
espace de travail du portique
actionneur xy
portique xy
portique xyz

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

jan
Jan Hennecke

RBTX & Low-Cost Automation Manager

+1 401 328-7016Courriel