Change Language :

drylin® Les robots portiques XY sont une solution à 2 axes pour une variété de tâches automatisées, y compris le marquage, l'étiquetage, la mesure ou l'inspection de produits. Ils sont également modulaires, ce qui vous permet de décider des actionneurs linéaires et des accessoires à inclure. Les portiques drylin® offrent de nombreux avantages : réduction des coûts pouvant atteindre 60 %, composants autolubrifiants, conception légère, résistance à la corrosion, à la saleté et à la poussière, ainsi qu'un assemblage et une installation aisés. En outre, ces portiques XY permettent un retour sur investissement rapide et une programmation facile grâce à notre système de commande de robots. igus® propose également des portiques drylin® personnalisés en fonction des paramètres d'application et d'installation propres à chaque client. Les applications typiques sont le pick and place, le tri, l'étiquetage, la mesure, l'automatisation de l'inspection et la manutention répétitive. Parmi les autres accessoires igus® figurent les capteurs inductifs, les interrupteurs mécaniques, les brides de moteur, les raccords, les plaques d'assemblage et les câbles de moteur.
Avec le configurateur de portique (version bêta), vous pouvez configurer n'importe quel type de portique, qu'il s'agisse d'un actionneur XY (rail unique), d'un portique XY ou d'un portique XYZ. Personnalisez-le en fonction de vos spécifications, de vos besoins et de vos dimensions, puis téléchargez-le ou ajoutez-le à votre panier pour l'acheter.

Un robot à portique, également appelé robot à portique ou robot cartésien, est un système qui permet de se déplacer le long de trajectoires linéaires dans un espace 3D.
En général, notre maximum est de 3000x3000x750 (xyz), mais nous pouvons également proposer des courses plus longues. Le mieux est de nous envoyer une demande et nous vérifierons vos besoins.
R : En principe, tous les moteurs électriques peuvent être connectés. Chez igus, nous utilisons principalement des moteurs pas à pas.
0,3 à 0,5 mm.
R : 1 m/s, mais il y a aussi des exceptions. Le mieux est de nous envoyer une demande de renseignements et nous vérifierons vos besoins.
N'hésitez pas à essayer le configurateur de robot portique. Nous nous ferons un plaisir de vous aider. Envoyez-nous une demande et nous vérifierons vos besoins.


R : L'espace de travail est parfois appelé enveloppe de travail; l'espace de travail et l'enveloppe de travail sont la zone à portée physique d'une pince, d'une tête d'impression, etc.

L'actionneur XY est composé d'un axe X portant la référence GRW-0630. L'axe Y est un ZLW-1080. Il y a deux axes : X' - Y' avec des moteurs à encodeur. L'espace de travail est de 500 mm x 100 mm. Le prix catalogue est de 1 291,70 $.

Le portique XY est constitué d'un axe X & et d'un axe Y, tous deux ZLW-0630. Il y a deux axes : XX' - Y' avec des moteurs encodeurs. Le prix catalogue est de 1 683,50 $.

Le portique XYZ est constitué d'un axe X avec un ZLW-1040, d'un axe Y avec un ZLW-1080 et d'un axe Z avec un GRW-0630. Il y a trois axes : XX' - Y' - Z avec des moteurs à encodeur. L'espace de travail est de 500 mm x 500 mm x 100 mm. Le prix catalogue est de 2 461,10 $.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.