Zustandsueberwachung_banner1.jpg

Surveillance continue des conditions avec arrêt d'urgence

"La confiance, c'est bien, le contrôle, c'est mieux"

Avantages de la surveillance de l’état i.Sense :

  • Augmentation de la disponibilité des machines et durée de vie maximale
  • Meilleure analyse des erreurs grâce à l’acquisition de données machine en temps réel
  • Intégration facile dans les systèmes Industry 4.0 / Smart Factory
  • Élimination des arrêts imprévus ou des pannes machines
  • Réduire les coûts d’entretien grâce à des avertissements précoces
  • Réduire le temps passé à effectuer des inspections

Produits pour la surveillance de l’état des chaînes® électriques

EC.P DMS Basic

Surveillance de la force de poussée/traction avec EC. P

  • Mesure les forces de poussée/traction sur la chaîne électrique
  • Recommande l’arrêt de l’équipement si une limite de force est dépassée
EC.B

Détection de casse avec EC. B

  • Détecte la rupture de la chaîne aux premiers stades
  • Prévient les surcharges et les défaillances du système qui s'ensuivent
i.Détecteur ECW de durée de vie

Surveillance de l’état avec EC. W

  • Surveillance en temps réel de l’état de la chaîne électrique
  • Connexion directe et filaire au système de contrôle de la machine
capteur de durée de vie i.Sense ECLW

Surveillance du statut à faible coût avec EC. WLC

  • Informations de statut reconnaissables par changement de couleur
  • sans composants électriques
  • Installation simple
Service superwise intelligent

Service superwise® intelligent

  • Portail en ligne gratuit
  • Surveillance de la durée de vie
  • 4 niveaux différents pour mieux répondre à vos besoins
i. Système de détection EC.IT

Boîte de capteurs sans contact pour chaînes électriques® à rouleaux

  • Détection de l’état pour les chaînes® de rôles E
  • S’intègre avec le tableau de bord superwise
  • Installation simple d’abreuvoir

Solutions de surveillance de l’état pour les câbles Chainflex®

Contrôle de la force de traction des câbles CF.P

Surveillance de la force de traction pour les câbles avec fibre de carbone. P

  • Mesure les forces au niveau de l’élément de décharge de contrainte
  • Déclenche un arrêt par contact NC si les forces sont excessives
CF.Q

Surveillance de la qualité des câbles avec CF. Q

  • Mesure la qualité des noyaux de câble
  • Envoie un signal en cas de rupture du noyau ou arrête le système via un contact normalement fermé
CF.D

Surveillance de la transmission de données avec CF. D

  • Intégré dans le câble, pas de mesures supplémentaires
  • Les pertes de colis sont détectées en temps réel
  • Alarme via contact ou réseau normalement fermé

Solutions, outils et applications de l’industrie des plastiques intelligents 4.0

grues

Entretien conditionnelle fiable dans l'industrie des grues

plastiques intelligents automobile

Entretien prédictive dans la production automobile

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel