Change Language :
Vous devez déterminer l’état de votre chaîne® électronique de rôles? Le capteur de EC.IT sans contact enregistre les données à la volée. Grâce à la connexion directe via notre service superwise, la boîte de capteurs EC.IT peut vous fournir des informations sur la durée de vie, des recommandations d’entretien et des notifications en cas d’anomalie. Grâce au service superwise, vous pouvez afficher toutes les informations clairement dans un tableau de bord.

Le système EC.IT surveille la fonction des chaînes électroniques® de rôles pendant les opérations sans contact. Un capteur enregistre l’état de la piste supérieure non prise en charge et envoie les données soit à la plateforme superwise, soit au module i.Cee local.
Ces capteurs avancés permettent une surveillance précise de l’état de vos chaînes électriques® sans contact direct ni interruption de fonctionnement. Ils offrent une solution efficace pour éviter les arrêts et prolonger la durée de vie des machines. Avec ce système, vous pouvez optimiser vos stratégies de maintenance et assurer un processus de production fluide.
Grâce à l’évaluation systématique de vos données d’application et de projet, nous offrons une multitude d’avantages avec Superwise. Par exemple, nous pouvons vous informer activement du prix, du délai de livraison et des améliorations possibles du produit avant un remplacement à venir.
Présenté au Hanovre Messe : le EC.IT de capteur d’état sans contact pour les® chaînes électriques à roulement. Pour la mise en œuvre de la gestion de la maintenance dans le logiciel i.Cee.
Le module i.Cee peut être intégré aux concepts de maintenance prédictive de plusieurs façons. De la gestion préventive des services, qui planifie l’entretien régulier selon l’utilisation, à la gestion des pannes indépendante de la localisation, qui utilise divers canaux mobiles pour signaler immédiatement tout changement imprévu. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau de bord moderne, en ligne ou hors ligne, dans le réseau local, selon les besoins du client.

Transfert de données dans le réseau local de votre entreprise (c.i.Cee :local) ou via le nuage sécurisé (i.Cee :cloud)

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.