Change Language :
igus® s'occupe de votre application! Pour la première fois, superwise combine le service de première classe des produits igus avec la technologie de capteurs la plus récente de smart plastics dans un portefeuille de câbles.

superwise Basic
Toutes les données du système sont affichées et une prévision de la durée de vie est établie sur la base de votre information et des algorithmes bien connus du calculateur de durée de vie en ligne qui a fait ses preuves. Bien avant la fin de la durée d'utilisation sûre du système e-chain igus®® , le service des ventes igus® vous fera une offre de remplacement du système!
superwise i.Sense
Les composants intelligents de surveillance de l'état des plastiques préviennent de manière fiable les pannes totales causées par des chaînes cassées, des blocages ou des câbles endommagés. En cas d'arrêt, vous êtes immédiatement informé par courriel ou texto, et le service commercial igus® est également prévenu afin d'organiser une livraison rapide en cas de besoin. Tous les rapports sont enregistrés avec les valeurs mesurées dans le portail et peuvent être évalués ultérieurement à des fins de diagnostic. En plus du service de base, le système enregistre en option un profil de mouvement, ce qui permet de calculer plus précisément la durée de vie ou de planifier l'entretien.
superwise i.Cee
Des capteurs supplémentaires sont installés dans votre système et déterminent l'usure réelle des systèmes e-chain® ou des câbles. Ce information d'état sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au moyen du portail i.Cee et vous permettent de planifier l'entretien à long terme et les rééquipements. Selon le matériel i.Cee utilisé, les données des capteurs peuvent être sauvegardées en vue d'une évaluation ultérieure. Les systèmes i.Cee sont conçus pour détecter à un stade précoce les conditions de fonctionnement inhabituelles et pour générer à temps de l'information préventive!
Transfert de données au sein de votre réseau local d'entreprise (i.Cee:local) ou sur un nuage sécurisé (i.Cee:nuage)

Comme l'i.Sense Wonderbox fait partie du système de surveillance des plastiques intelligents i.Sense, toutes ses données peuvent également être évaluées dans le module de l'armoire de commande i.Cee. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour contrôler numériquement la gestion des alarmes et des escalades du système.
Le module i.Cee peut être intégré dans des concepts d'entretien prédictive de différentes manières, de la gestion préventive des services, qui planifie l'entretien régulier en fonction de l'utilisation, à la gestion des pannes indépendante de l'emplacement, qui signale immédiatement tout changement imprévu par le biais de divers canaux mobiles. Toutes l'information est rassemblée dans un tableau de bord moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les besoins du client.