Change Language :

Depuis mai 2021, igus est un fier partenaire d'équipement de FANUC pour les robots collaborateurs CRX-10iA et CRX-10iA/L. Pour assurer un guidage propre et sûr des câbles et des tuyaux sur les robots CRX, nous proposons une option de fixation adaptée avec les pinces igus cobot et une protection supplémentaire avec la chaîne d'énergie robuste triflex R. Vous pouvez choisir la chaîne TRE ouverte, la chaîne TRC fermée ou la chaîne TRL légère. Pour ces trois versions, vous avez le choix entre les tailles 30 et 40.

Série de câbles servo avec gaine en PUR pour les mouvements exigeants dans la chaîne d'énergie. La structure est adaptée à la génération de moteurs FANUC. Il a été conçu pour être utilisé dans les machines-outils. Ce câble est certifié UL, avec une coloration conforme à DESINA et aux autres normes requises pour ce marché mondial. Bien entendu, nous offrons également une garantie de 36 mois et nous livrons de stock.

Comme l'i.Sense Wonderbox fait partie du système de surveillance de l'état des plastiques intelligents i.Sense, toutes ses données peuvent également être évaluées dans le module de l'armoire de commande i.Cee. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour contrôler numériquement la gestion des alarmes et des escalades du système.
Le module i.Cee peut être intégré dans des concepts d'entretien prédictive de différentes manières, de la gestion préventive des services, qui planifie l'entretien régulier en fonction de l'utilisation, à la gestion des pannes indépendante de l'emplacement, qui signale immédiatement tout changement imprévu par le biais de divers canaux mobiles. Toutes l'information est rassemblée dans un tableau de bord moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les besoins du client.