Zustandsueberwachung_banner1.jpg

Surveillance continue des conditions avec arrêt d'urgence

"La confiance, c'est bien, le contrôle, c'est mieux"

Avantages de la surveillance de l’état i.Sense :

  • Augmentation de la disponibilité des machines et durée de vie maximale
  • Meilleure analyse des erreurs grâce à l’acquisition de données machine en temps réel
  • Intégration facile dans les systèmes Industry 4.0 / Smart Factory
  • Élimination des arrêts imprévus ou des pannes machines
  • Réduire les coûts d’entretien grâce à des avertissements précoces
  • Réduire le temps passé à effectuer des inspections

Parcourez les modèles 3D interactifs de divers porte-câbles et câbles

Modèles 3D

Produits pour la surveillance de l’état des chaînes® électriques

EC.P DMS Basic
  • Mesure les forces de poussée/traction sur la chaîne électrique
  • Recommande l’arrêt de l’équipement si une limite de force est dépassée
EC.B
  • Détecte la rupture de la chaîne aux premiers stades
  • Prévient la surcharge et les défaillances du système qui en découlent
i.Détecteur ECW de durée de vie
  • Surveillance en temps réel de l’état de la chaîne électrique
  • Connexion directe et filaire au système de contrôle de la machine
capteur de durée de vie i.Sense ECLW
  • Informations de statut reconnaissables par changement de couleur
  • sans composants électriques
  • Installation simple
Service superwise intelligent
  • Portail en ligne gratuit
  • Surveillance de la durée de vie
  • 4 niveaux différents pour mieux répondre à vos besoins
i. Système de détection EC.IT
  • Détection de l’état pour les chaînes® de rôles E
  • S’intègre avec le tableau de bord superwise
  • Installation simple d’abreuvoir

Solutions de surveillance de l’état pour les câbles Chainflex®

Contrôle de la force de traction des câbles CF.P
  • Mesure les forces au niveau de l'élément de décharge de traction
  • Déclenche un arrêt au moyen du contact NC si les forces sont excessives
CF.Q
  • Mesure la qualité des âmes des câbles
  • Envoie un signal en cas de rupture de l'âme ou arrête le système par l'intermédiaire d'un contact normalement fermé
CF.D
  • Intégré dans le câble, pas de mesure supplémentaire
  • Les pertes de paquets sont détectées en temps réel
  • Alarme par contact normalement fermé ou par réseau
Plastiques intelligents iCee
Plastiques intelligents iCee

Démo du tableau de bord i.Cee LIVE!

Solutions, outils et applications de l’industrie des plastiques intelligents 4.0

grues
plastiques intelligents automobile

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Rob Mammone
Rob Mammone

smart plastics Product Manager

+1 (401) 438-2200Courriel