iglide® UW - Données matérielles
Tableau des matériaux
Caractéristiques générales
Unité
iglide® UW
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1.52
Couleur
Noir
Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H.
Poids -%
0.2
DIN 53495
Absorption maximale d'humidité
Poids -%
0.8
Coefficient de frottement, dynamique contre acier
µ
0.15 - 0.35
Valeur p x v, max (sec)
psi x fpm
2,800
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité
psi
1,392,000
DIN 53457
Résistance à la traction à 68° F
psi
13,050
DIN 53452
Résistance à la compression
psi
10,150
Pression statique admissible en surface (68° F)
psi
5,802
Dureté Shore D
78
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°F
194
Température supérieure d'application à court terme
°F
230
Température d'application inférieure
°F
-58
Conductivité thermique
[W/m x K]
0.60
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 73° F)
[K-1 x 10-5 ]
6
DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance volumique particulière
Ωcm
< 10 5
DIN IEC 93
Résistance de surface
Ω
< 10 5
DIN 53482

Valeurs p x v autorisées
Pour les bagues en plastique iglide® UW d'une épaisseur de paroi de 0,039 pouce en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à 68° F, installées dans un boîtier en acier.
iglide® UW a été développé pour les applications sous-marines dans lesquelles les températures maximales sont clairement inférieures à 212° F. Pour les températures d'application supérieures à cette limite, les bagues en iglide® UW500 sont disponibles. Bien que l'iglide® UW ait été développé pour des applications dans des liquides, il convient également pour un fonctionnement à sec. Cette caractéristique est particulièrement importante dans les applications qui nécessitent des opérations à la fois sèches et humides. Ces applications sont fréquentes dans la pratique. Les caractéristiques des bagues en iglide® UW décrites dans cette section s'appliquent au fonctionnement à sec. Sauf mention contraire expresse, les caractéristiques des bagues en iglide UW décrites dans cette section s'appliquent au fonctionnement à sec.

Déformation sous charge et températures
Résistance à la compression
Le graphique montre la pression de surface maximale recommandée pour différentes températures. Les bagues en plastique iglide® UW conviennent aux applications assujettis à des charges faibles à moyennes. Les charges élevées sont plutôt rares dans les applications sous-marines.
L'usure augmente à partir d'une charge radiale de 725 psi.

Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température
Températures
Comme indiqué précédemment, les bagues en plastique iglide® UW sont plutôt recommandées pour les basses températures. La chaleur de friction doit être prise en compte en fonctionnement à sec à partir d'une température maximale de 194° F à l'emplacement de la bague.
Dans les applications sous-marines, le fluide sert à absorber la chaleur, et c'est la température qui est la plus importante.

Coefficients de frottement dépendant de la vitesse de la surface, p =108 psi
Frottement et usure
En application sous-marine, les coefficients de frottement sont, comme on le sait, nettement plus faibles qu'en fonctionnement à sec grâce à la lubrification. En fonctionnement à sec, le coefficient de frottement augmente jusqu'à 0,4 avec de faibles charges. Avec des charges plus élevées, il descend à 0,1.
Les surfaces des arbres ne doivent pas être extrêmement lisses afin d'éviter un effet d'adhérence élevé et l'augmentation du coefficient de frottement qui en découle.
Veuillez nous communiquer avec pour connaître les spécifications des finitions de surface des arbres dans les applications sous-marines.

Usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, charge p = 108 psi, v = 98 fpm
Matériaux de l'arbre
Pour des charges faibles en mouvement rotatif, l'influence des matériaux de l'arbre indiqués dans le graphique sur les bagues en plastique iglide® UW est relativement faible. Le graphique montre que cette influence varie fortement avec l'augmentation de la charge.
Contactez votre conseiller igus® pour toute question relative à un partenaire de comptoir spécial.

Influence de l'absorption d'humidité sur les douilles en plastique iglide® UW
Rayons radioactifs
Les douilles en plastique iglide® UW sont résistantes aux rayonnements jusqu'à une intensité radioactive de 3 x 10² Gy.