iglide® H4 - Données matérielles

Table des matériaux

Caractéristiques généralesUnitéiglide® H4Méthode d'essai
Densitég/cm31,79
CouleurMarron
Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H.Wt.-%0,1
Absorption maximale d'humiditéWt.-%0,2
Coefficient de frottement, dynamique contre acierµ0.08 - 0.25
valeur p x v, max. (sec)psi x fpm19,500
Propriétés mécaniques
Module d'élasticitépsi1,088,000DIN 53457
Résistance à la traction à 68° Fpsi17,400DIN 53452
Résistance à la compressionpsi7,252
Pression statique admissible à la surface (68° F)psi9,427
Dureté Shore D80DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'application à long terme°F392
Température supérieure d'application à court terme°F464
Température d'application plus basse°F-40
Conductivité thermiqueW/m x K0.24ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 73° F)K-1 x 10-55DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance au volume particulierΩcm> 1013DIN IEC 93
Résistance de la surfaceΩ> 1012DIN 53482
Bagues en plastique autorisées p x v valeurs
Bagues en plastique autorisées p x v valeurs
douille en plastique sous charge et température
pression superficielle sur les bagues en plastique
coefficients de frottement des bagues en plastique
bagues en plastique coefficient de frottement
douilles de plâtrage surface de l'arbre
matériaux des arbres pour les bagues en plastique
charge de la douille en plastique
usure avec application d'oscillation et de routage
Diamètre d1 [mm]Arbre h9 [mm]iglide® H4 F10 [mm]
Jusqu'à 0,50 - 0,025+0,006 + 0,046
> 3 à 60 - 0,030+0,010 + 0,058
> 6 à 100 - 0,036+0,013 + 0,071
> 10 à 18 ans0 - 0,043+0,016 + 0,086
> 18 à 30 ans0 - 0,052+0,020 + 0,104
> 30 à 500 - 0,062+0,030 + 0,150

Résistance aux produits chimiques

Rayons radioactifs

Résistant aux UV

Vide

MoyenRésistance
Alcool+
Hydrocarbures chlorés+
Graisses, huiles, sans additifs+
Combustibles+
Acides faibles+ à 0
Acides forts+ à -
Alcaline faible+
Forte alcalinité+
+ résistant 0 résistant sous conditions - non résistant
Influence de l'absorption d'humidité sur les bagues en plastique iglide® H4

Propriétés électriques

Résistance particulière à l'avancementRésistance de la surface
> 1013 Ωcm> 1012 Ω