Change Language :
Tableau des matériaux
Caractéristiques générales
Unité
iglide® H
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1.71
Couleur
Gris
Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H.
% en poids
< 0.1
DIN 53495
Absorption maximale d'humidité
Poids -%
0.3
Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier
µ
0.07 - 0.2
Valeur p x v, max (sec)
psi x fpm
39,000
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité
psi
1,813,000
DIN 53457
Résistance à la traction à 68° F
psi
25,380
DIN 53452
Résistance à la compression
psi
11,750
Pression de surface statique admissible (68° F)
psi
13,050
Dureté Shore D
87
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°F
392
Température supérieure d'application à court terme
°F
464
Température d'application inférieure
°F
-40
Conductivité thermique
[W/m x K]
0.6
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 73° F)
[K-1 x 10-5 ]
4
DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance particulière à l'avancement
Ωcm
< 10 5
DIN IEC 93
Résistance de surface
Ω
< 10 2
DIN 53482

Valeurs p x v autorisées
Pour les bagues en plastique iglide® H d'une épaisseur de paroi de 0,039 pouce en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à 68° F, installées dans un boîtier en acier.
iglide® H est un matériau thermoplastique renforcé par des fibres, spécialement conçu pour les applications dans des conditions d'humidité atmosphérique élevée ou sous l'eau. Les bagues en plastique fabriquées en iglide® H peuvent être utilisées sans lubrification; dans les applications en milieu humide, le milieu environnant agit comme un lubrifiant supplémentaire.

Figure 12.2 : Déformation sous charge et températures
Pression de surface
La figure 12.2 montre la déformation élastique de l'iglide® H sous l'effet de charges radiales. Sous la pression de surface maximale recommandée de 13 050 psi, la déformation est d'environ 2,5 %.

Figure 12.3 : Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température
Températures
iglide® H est un matériau extrêmement résistant à la température. Avec une température maximale admissible à court terme de 464° F, les bagues en plastique iglide® H peuvent être soumises, par exemple, à un processus de séchage de peinture à faible charge.
La résistance à la compression des bagues en plastique iglide® H diminue avec l'augmentation de la température. La figure 12.3 clarifie ce lien. Les températures qui règnent dans le système de bagues ont également une influence sur l'usure des bagues. L'usure augmente avec la température. Avec l'augmentation de la température dans la plage comprise entre la température ambiante et 302° F, la résistance à la compression et l'usure diminuent, ne serait-ce que dans une faible mesure, pour l'iglide® H.

Figure 2.4 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de la surface, p = 108 psi
Frottement et usure
Tout comme la résistance à l'usure, le coefficient µ de frottement varie également en fonction de la charge. Remarquez que le coefficient de frottement µ diminue légèrement avec l'augmentation de la vitesse de la surface, alors que la pression reste la même.
Comme le matériau de l'arbre a également un effet important sur le frottement et l'usure, il est important de choisir correctement l'arbre pour iglide® H. Les arbres plus lisses que 4 rms augmentent le coefficient de frottement. Pour les applications à fortes charges, nous recommandons des surfaces trempées et rectifiées d'une rugosité moyenne de 12 à 16 rms.

Fig. 2.7 : Usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, charge p = 108 psi, v = 98 fpm
Matériaux des arbres
Le graphique présente un résumé des résultats des essais réalisés avec différents matériaux d'arbres et des bagues en plastique iglide® H. Les résultats montrent clairement que dans les applications rotatives et oscillantes, le choix de l'arbre est crucial. Pour les applications rotatives, les arbres en acier trempé et rectifié 1050 et en acier au carbone HR présentent les meilleures valeurs d'usure, l'arbre en acier inoxydable 3030 étant le mieux adapté aux mouvements oscillants. Les arbres chromés durs avec des bagues en plastique iglide® H ne sont recommandés que pour les faibles charges.
Veuillez nous communiquer avec si le matériau de l'arbre que vous avez choisi ne figure pas dans ce diagramme.