Change Language :

Le laboratoire igus® a constaté que le frottement des paliers lisses iglide® varie très peu en fonction de la durée de fonctionnement. Des paliers lisses métalliques roulés ont été testés à titre de comparaison. Comme ils ne possèdent qu'une fine couche de glissement à la surface, le frottement et l'usure augmentent dès que cette couche est usée.

Valeur de frottement (en rotation); v=0,1 m/s (0,328 ft/s); p=1; t=2h
Arbre : zinc moulé sous pression
Orange : iglide® P210
Gris : palier métallique laminé avec insert PTFE
Gauche : nouveaux paliers lisses
A droite : paliers lisses après essai d'usure
Vous souhaitez tester une application personnalisée?
Nous testons volontiers votre application particulière. Il vous suffit d'utiliser le formulaire de contact!