iglide® TX1 s'est avéré être le favori pour les charges de bord.

Diagramme 1 : Usure due à une charge de bord; p : 10 MPa (1,450 psi) + charge de bord; v : 0,05 m/s (0,16 ft/s); ß : 32,5° ; lubrifié

iglide® TX1 essai d'usure

Conclusion :


dry-tech® laboratoire d'essai

dry-tech lab

Plus d'information :

iglide® applications des bagues en plastique

Igus Product

Exemples d'utilisation des bagues plastiques iglide® dans des applications réelles dans de nombreuses industries.

iglide® TX1 - Données matérielles

Igus Product

iglide® TX1 - Coureur d'endurance avec un profil polyvalent

Paliers lisses en plastique iglide®

Igus Product

En savoir plus sur les paliers lisses autolubrifiants en plastique d'iglide®, conçus pour une durée de vie maximale dans des conditions industrielles extrêmes, à un coût très faible.