iglide® Q : capable de résister à des charges élevées, même lorsqu'il est soumis à des contraintes de culbutage

Roulements en laiton et arbre du client

Tableau 1 : Paramètres d'application

ParamètresValeur
Matériau du palier Roulements en laiton (concurrents); iglide® Z; iglide® Q
Matériau de l'arbre Acier
Mouvement Déplacement : culbute (avec effet bulldozer)
Vitesse 0,49 f/s (correspond à 74 rpm dans l'essai)
Cycle 4 rotations (10 s), 90 s de pause
Chargement 435 psi à 4 134 psi (augmente à chaque fois qu'une rotation est effectuée)

Configuration de l'essai

Usure lorsqu'ils sont soumis aux contraintes du tumbling (le roulement se déplace autour de l'arbre = effet Bulldozer) :

Résultats des essais
Résultats des essais

Secs

Essai de l'iglide® Q

Avec lubrification

Essai de l'iglide® Q

Secs

Essai d'iglidur® Q

Avec lubrification

Essai d'iglidur® Q

Secs

Essai d'iglidur® Q

Avec lubrification

Essai d'iglidur® Q

Conclusion :

Plus d'information :

iglide® Q - Données matérielles

Igus Product

iglide Q - données sur les matériaux, y compris les tolérances, les températures et les caractéristiques générales

Paliers lisses en plastique iglide®

Igus Product

En savoir plus sur les paliers lisses autolubrifiants en plastique d'iglide®, conçus pour une durée de vie maximale dans des conditions industrielles extrêmes, à un coût très faible.

iglide® applications des bagues en plastique

Igus Product

Exemples d'utilisation des bagues plastiques iglide® dans des applications réelles dans de nombreuses industries.

dry-tech® laboratoire d'essai

dry-tech lab