Change Language :

Les glissières linéaires à profil bas drylin® N sont constituées de rails profilés et de chariots moulés sous pression ou en plastique. Les éléments de glissement autolubrifiants sont fabriqués en ® haute performance.
Les rails surbaissés drylin® N sont disponibles en différentes hauteurs et largeurs et peuvent être installés dans des espaces restreints. Des matériaux de haute performance et une conception efficace et simple ont été utilisés pour ces assemblages peu coûteux, qui conviennent à une grande variété d'applications industrielles.
Rails linéaires de conception compacte en 4 tailles d'installation
Les assemblages de rails de guidage miniatures drylin® T offrent également des dimensions à profil bas pour une capacité de charge de 40 % supérieure (jusqu'à 315 lbf (1 400 N)) à celle des assemblages drylin® N.

® polymère(iglide J) avec des attaches en laiton, soit en polymère(iglide ou <a href="/en-us/website/plastic-bearings/resources/plain-bearings-j-220-material-data-ca » uuid="98aaf005- 6eab-4a94-a0d8-9728a201deff » target="_self » >J200) soit clipsés ou surmoulés sur un chariot en zinc moulé sous pression. La taille 27 est également disponible avec un chariot en 304SS.
®
® {{anchor:null}}online configurator tool. Si votre pièce ne peut pas être configurée avec l'outil, veuillez nous envoyer un dessin pour examen interne et devis.
® {{anchor:null}}online configuration tools pour vous aider à sélectionner le système le mieux adapté à vos besoins. Les outils de configuration s'appuient sur des milliers d'heures d'essais en conditions réelles dans notre laboratoire d'essais en Allemagne. Nous fournissons de l'information sur la force d'entraînement requise et les facteurs de sécurité du système, ainsi que sur la durée de vie de nos revêtements.
® machines d'automatisation de laboratoire, les intérieurs de avions et de bateaux, les distributeurs automatiques et les kiosques, les meubles et de nombreuses autres industries exigeant un espace d'installation réduit.
®
®
® système de rail à prisme (également disponible en aluminium anodisé noir), des pinces de chariot, ainsi que des options télescopiques.
®
®
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.