iglide® J200 - Données matérielles

Caractéristiques généralesUnitéiglide® J200Méthode d'essai
Densitég/cm³1.72
CouleurGris foncé
Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H.Wt.-%0.2DIN 53495
Absorption maximale d'humiditéWt.-%0.7
Coefficient de frottement, dynamique contre acierµ0.11 - 0.17
valeur p x v, max. (sec)psi x fpm8,600
Propriétés mécaniquesUnitéiglide® J200Méthode d'essai
Module d'élasticitépsi406,100DIN 53457
Résistance à la traction 68° Fpsi8,412DIN 53452
Résistance à la compressionpsi6,237
Pression statique admissible à la surface (68° F)psi3,336DIN 53505
Dureté Shore D70
Propriétés physiques et thermiquesUnitéiglide® J200Méthode d'essai
Température supérieure d'application à long terme°F194
Température supérieure d'application à court terme°F248
Température d'application plus basse°F-58
Conductivité thermique[W/m x K]0.24ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 73° F)[K^(-1) x 10^(-5) ]8DIN 53752
Propriétés électriquesUnitéiglide® J200Méthode d'essai
Résistance au volume particulierΩcm> 10^8DIN IEC 93
Résistance de la surfaceΩ> 10^8DIN 53482

Bagues en plastique autorisées p x v valeurs
Bagues en plastique autorisées p x v valeurs

Valeurs p x v autorisées


Vitesses autorisées en surface

Vitesse maximale de la surface

fpmRotationOscillantLinéaire
Constant1971371969
Court terme2952162953

Températures

Figure 27.3 : Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température
Figure 27.3 : Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température
iglide® J200Température d'application
Plus bas- 58 °F
Supérieure, à long terme+ 194 °F
Supérieure, à court terme+ 248 °F
Sécurisation axiale supplémentaire+ 140 °F

Friction et usure

Figure 2.4 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de la surface, p =108 psi
Figure 2.4 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de la surface, p =108 psi
iglide® J200SecsGraisseHuileL'eau
Coefficients de frottement µ0.11 - 0.170.090.040.04
Coefficients de frottement en fonction de la charge
Coefficients de frottement dépendant de la surface de l'arbre

Usure des différents matériaux de l'arbre dans les opérations de rotation en fonction de la charge
Usure avec différents matériaux d'arbre, mouvement oscillant et rotatif

Tolérances d'installation

Diamètre d1 [inch]Arbre h9 [inch]iglide® J200 E10 [inch]
Jusqu'à 0,0196850 - 0.0009843+0.0005512 + 0.0021259
> 0,1181 à 0,23620 - 0.0011811+0.0007874 + 0.0026772
> 0,2362 à 0,39370 - 0.0014173+0.0009843 + 0.0032677
> 0,3937 à 0,70870 - 0.0016929+0.0012598 + 0.0040157
> 0,7087 à 1,18110 - 0.0020472+0.0015748 + 0.0048819
> 1,1811 à 1,96850 - 0.0024409+0.0019685 + 0.0059055

Résistance chimique

MoyenRésistance
Alcool+
Hydrocarbures chlorés+
Graisses, huiles, sans additifs+
Combustibles+
Acides faibles0 à -
Acides forts-
Alcaline faible+
Forte alcalinité+ à 0

Influence de l'absorption d'humidité

Rayons radioactifs

Résistance aux UV

Vide

Programme de livraison


Propriétés électriques

Résistance au volume particulier> 10^8 Ωcm
Résistance de la surface> 10^8 Ω