Change Language :

drylin® - Les paliers lisses se déplacent sur des éléments de glissement, contrairement aux systèmes courants de roulements à billes. Ces éléments de glissement en polymères haute performance peuvent en principe être fabriqués à partir de tous les matériaux iglide®. C'est pourquoi les avantages des différents matériaux iglide® sont disponibles pour la technologie linéaire drylin®. Toutefois, le matériau iglide® J est le mieux adapté à la plupart des applications linéaires en raison de ses propriétés de faible usure et de faible frottement. C'est pourquoi les paliers linéaires drylin® sont équipés de ce matériau. Cet aperçu des applications vous montre les domaines d'application très variés des systèmes de guidage linéaire sans entretien de la gamme drylin®.
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.