Change Language :
La série GS de centres d’usinage d’Alzmetall se caractérise par une grande dynamique et une grande précision; elle est principalement utilisée pour des tâches d’usinage exigeantes dans la production à grande série, la fabrication d’outils et de moules, la construction de prototypes et dans l’industrie aéronautique. Alzmetall a trouvé une solution pour l’alimentation énergétique de la broche qui est à la fois économiquement et techniquement avantageuse : un système de chaîne électrique pré-harnaché et prêt à être installé d’IGUS®.
Deux configurations de chaîne électrique ont été développées pour le GS 650 : une version standard et une seconde conçue pour la broche haute performance fonctionnant jusqu’à 30 000 tr/min, nécessitant des conduites de refroidissement supplémentaires. Les systèmes sont assemblés par igus à Cologne et livrés à Alzmetall à Altenmarkt sur une base juste-à-temps, assurant une intégration efficace dans le processus de production.
La conception modulaire du système permet également d’ajouter des câbles et des tuyaux supplémentaires au besoin, même après l’installation. Cette flexibilité était un avantage clé pour les ingénieurs de conception d’Alzmetall, car de futures mises à niveau telles que des axes supplémentaires ou des systèmes de lubrification en quantité minimale (MQL) peuvent être adaptées avec un effort minimal. Les maillons individuels de la chaîne peuvent simplement être ouverts, permettant de passer de nouveaux câbles dans des compartiments intérieurs dédiés.
Les systèmes readychain® préassemblés arrivent avec des câbles, des chaînes d’énergie et des boîtes de distribution, nécessitant peu plus d’espace de rangement qu’une palette européenne avant l’installation. Au-delà du système d’alimentation en énergie, Alzmetall s’appuie aussi sur des polymères haute performance igus dans d’autres domaines de la machine. Les composants polymères autolubrifiants, par exemple, sont utilisés dans le magazine d’outils, où ils contribuent à un fonctionnement fiable tout en réduisant les besoins d’entretien.
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.