Plateforme d'entretien pour éoliennes

câble, chaîne d'énergie et paliers lisses dans les plateformes d'entretien des rotors d'éoliennes

Profil

  • Ce qui était nécessaire : câble chainflex®; chaîne d'énergie avec rayon de courbure inversé; système de guidage drylin®; paliers lisses iglidur ®; feuilles de glissement Tribo-Tape.
  • Exigences : le câble et la chaîne d'énergie devaient être particulièrement flexibles en raison de la plateforme mobile; en outre, il y a des conditions environnementales défavorables telles que les vibrations, la charge UV et de grandes plages de température. Secteur
  • d'activité : Énergies renouvelables, éoliennes
  • Succès pour le client : Les câbles de commande, de signal et de bus sont entièrement fournis par l'entreprise. programme chainflex®; un nouveau câble particulièrement léger en Amramid permet d'alimenter la plateforme en énergie; une chaîne énergétique à rayon de courbure inversé (rayon de courbure inversé) prend en charge le cheminement complexe du câble dans l'axe de rotation de la plateforme
Plateforme de travail pour éolienne

Problème

Solution

Les pales de rotor laminées à la main des éoliennes sont sujettes à l'usure, par exemple en raison de l'abrasion, des collisions avec les oiseaux et des contraintes mécaniques élevées.

Nos chaînes d'énergie guident le câble chainflex® vers les nombreux composants mobiles de la plateforme "terra".

Les bâches de protection contre les intempéries sont ouvertes et fermées par le guide linéaire drylin®.

Notre iglidur® Tribo-Tape est une solution légère pour réduire la friction dans les mouvements linéaires.

Nos paliers lisses sont installés sur différents axes. Le faible poids, l'absence d'entretien et de lubrification et l'insensibilité à la corrosion sont les principaux avantages de ces paliers.

En projet : élargissement du portefeuille

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus® Inc. Canada+1 800 965 2496Courriel