Bandeau des applications sous-marines

Pièces résistantes à la corrosion pour les applications sous-marines

  • Sans graisse & fonctionnement à sec
  • Résistant à la corrosion
  • Sans entretien
  • Faible absorption d'humidité
  • Configurateurs en ligne
  • Voiliers
  • Nettoyeurs de piscine
  • Soudage sous-marin
  • Outils dynamométriques sous-marins
  • ROV sous-marins

Histoires de candidature

Roulements à billes dans les aspirateurs de piscine

aspirateurs de piscine

Écrous à vis de plomb pour les voiliers de course

voiliers de course

Paliers de l'outil dynamométrique sous-marin

voiliers de course

Parcourir les pièces applicables sous l'eau

Couronnes d'orientation PRT

EPR
  • Installation facile, résistant à l'usure
  • Remplaçable, sans entretien
  • Aluminium ou acier inoxydable 316

rails linéaires drylin W, guides

drylin W acier inoxydable
  • Résistant à la corrosion et durable
  • Facile à assembler
  • Léger et silencieux

roulements linéaires drylin R

drylin R
  • Compatible avec les roulements standard
  • Chemises interchangeables
  • Très résistant à l'usure

Actionneurs à courroie ZLW

ZLW

Roulements iglide H370

Roulements H370
  • Résistance à l'usure sous l'eau
  • Longue durée de vie sous l'eau
  • Haute résistance chimique

roulements iglide UW

Palier iglide UW
  • Pour un mouvement rapide et constant
  • Longue durée de vie sous l'eau
  • Fonctionnement à sec & sans entretien

roulements à billes xiros

xiros
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance aux produits chimiques & eau de mer
  • Bonne résistance à l'usure

vis à tête en acier inoxydable

vis-mère
  • Capacité de charge élevée
  • Acier inoxydable 304 et 316
  • Associé à des moteurs étanches

Blogue :

soudage sous-marin

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus logo
Ryan Benson

N. American Marine Industry Manager

(407) 450-1980Courriel