épingle à cheveux<sup>®</sup> pour voilier de course

dryspin® pour voilier de course

Ecrous à vis en plomb résistants à l'eau pour les profils d'aile des voiliers de course

Histoire de l'application

  • Ce qu'il fallait :  Un voilier de course qui flotte au-dessus de la surface de l'eau en convertissant la pression
  • de l'eau. Exigences :  100 % d'absence de lubrification et d'entretien, pas d'effets négatifs de l'eau de mer, mouvements dynamiques, résistance aux charges requises, fonctionnement régulier, faible poids, montage
  • simple. Produits utilisés :   dryspin® trapezoidal thread nut Embouts à rotule igubal ®, coussinets de paliers lisses iglide ® J
  • Succès pour le client :  Les écrous filetés, les paliers lisses et les embouts à rotule igus® installés par garantissent de faibles coefficients de frottement pour le glissement nécessaire de l'articulation supérieure, amortissent les vibrations transmises par le gouvernail et, par rapport à leurs homologues métalliques, n'ont pas besoin de lubrifiants et sont plus faciles à éliminer des résidus salins de la mer.
Voilier de course

Problème

  • Éviter la dégradation du système en raison de l'environnement marin et des conditions dynamiques de déplacement.
  • Des composants capables d'assurer la conversion correcte du mouvement rotatif en mouvement linéaire.
  • Un système de roulements et de bagues à collerette pour soutenir le mouvement linéaire de l'axe afin de garantir de faibles coefficients de frottement à l'interface pour préserver les surfaces de contact.
  • Le mouvement cinématique correct entre la vis sans tête et la mèche du gouvernail par le biais d'articulations qui accompagnent l'angle d'inclinaison et de planage souhaité. D'autres facteurs de conception critiques liés aux objectifs de l'équipe comprennent : la limitation du poids et de la complexité des composants utilisés, et la durabilité environnementale globale du système.

Solution

Images de l'application

Parcourir les pièces applicables

écrous de la vis-mère

dryspin® écrous à vis de plomb

igubal

igubal® embouts à rotule

Bride

iglide® Roulements à bride

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

sean
Sean Fournier

dryspin® Lead Screw Product Manager

+1 (401) 425 0054Courriel