panneau solaire

Paliers en polymère résistant aux UV pour l'industrie solaire et thermique

Avantages :

  • Résistant aux UV
  • Sans graisse, donc pas d'huile nécessaire
  • Autolubrifiant et sans entretien
  • Fonctionnement silencieux sans fluctuations de couple
  • Coefficients de frottement extrêmement faibles grâce aux plastiques tribo-optimisés
  • Convient aux espaces d'installation restreints & mouvement
  • Résistant à la saleté et à la poussière
  • Longue durée de vie et faible coût

Applications clients

Photovoltaïque solaire

Les paliers lisses résistent à la saleté et aux températures extrêmes

centrale solaire

Panneaux solaires rentables et adaptés aux besoins du client

les énergies renouvelables

triflex R soutiens de câbles pour installations photovoltaïques

Parcourir les pièces applicables :

roulements iglide®

iglide® G300 paliers lisses utilisés dans les panneaux solaires

  • Durée de vie extrêmement longue
  • Léger et sans entretien
  • Fonctionnement silencieux, sans vibrations
igubal® roulements sphériques

igubal® roulements sphériques dans les centrales solaires

  • Insensible aux chocs et aux vibrations
  • Résistant à la saleté
  • Grande capacité d'amortissement des vibrations
igubal® roulements à billes dans la centrale solaire

igubal® roulements à billes dans les centrales solaires

  • Version divisée du boîtier et des billes sphériques
  • Montage et démontage faciles
  • Pour une longue durée de vie sous des charges élevées
La technologie de la vis sans fin dans les centrales solaires

dryspin® assemblages de vis sans fin dans les centrales solaires

  • Fonctionnement à sec
  • Résistant à la saleté
  • Amortissement élevé des vibrations
triflex® dans les installations solaires

triflex® R soutiens de câbles dans les systèmes photovoltaïques

  • Butée de torsion définie, rayon de courbure minimal
  • Facile à allonger ou à raccourcir
  • Câbles chainflex® assortis et résistants à la torsion
Solution spéciale sur mesure dans une centrale solaire

Coquilles coulissantes sur mesure en iglide®J

  • Excellentes propriétés pour l'utilisation avec des arbres galvanisés et nitrifiés
  • Amortissement des vibrations