Exemples d'applications réussies dans le secteur des machines-outils
Autres applications intéressantes en un coup d'œil
Système d'alimentation en énergie silencieux et à faibles vibrations pour un centre d'usinage dynamique
Dans cette application, un centre d'usinage horizontal à deux broches a été équipé de systèmes d'alimentation en énergie particulièrement silencieux et à faibles vibrations, qui répondent aisément aux exigences techniques en matière de dynamique.
Chaînes d'énergie compactes dans les centres d'usinage Alzmetall
La série GS d'Alzmetall, un fabricant de machines, utilise nos chaînes d'énergie pour réaliser des rayons de courbure serrés à des vitesses de déplacement élevées.
Roulements sphériques et linéaires résistants à l'usure dans les machines-outils Niles Simmons
Aujourd'hui, des paliers en polymère légers, robustes et fonctionnant à sec sont installés à de nombreux endroits dans les machines-outils et les centres d'usinage de Niles Simmons.
L'installation horizontale et debout sur le robot portique réduit le niveau sonore et les vibrations. Grande longueur non supportée pour des mouvements rapides.
Système E2
Tubes E2 dans une zone avec des copeaux chauds dans une machine-outil. Repousse les copeaux jusqu'à 850° C.
triflex® R
triflex® R dans l'atelier d'une machine-outil.
Bac en super-aluminium
Pour un guidage sûr : E-Tube avec une course de plus de 20 m dans une machine-outil.