Fraiseuse

Chaîne de traînage dans une machine-outil pour un projet d'étudiant

Dans le cadre du programme de soutien aux jeunes ingénieurs d'igus, une machine-outil moderne a été créée.

Profil

  • Ce qui était nécessaire : E2 R100 série R117 et R118
  • Exigences : le groupe thématique s'est fixé pour objectif de concevoir et de réaliser une machine-outil moderne qui reflète les thèmes de recherche actuels dans le domaine de la technologie de production; des chaînes d'énergie d'igus sont utilisées dans le système.
  • Domaine d'application : objet de démonstration lors de salons et de manifestations.
Fraiseuse

Description du projet

  • Dimensions : 1300 mm x 1300 mm x 1300 mm
  • Courses X/Y/Z : 500 mm x 500 mm x 400 mm
  • Broche : n = 0...24.000 1/min, p = 3.6 kW
  • Axes : 2x KGT (Y,Z), 1x LDA (X), 1x axe B de la table tournante, 1x unité d'assemblage de l'entraînement
  • Assemblage manuel
  • Usinage à sec
  • Usinage complet
  • Fraisage et soudage par friction avec une seule broche
  • Processus d'assemblage dans la zone de travail
  • Processus transparents
  • Contrôle ouvert (IPC)
  • Polyvalence
  • Efficacité énergétique