Technologies automobiles

Roulements et technologie des mouvements linéaires pour les applications automobiles embarquées


Applications

Intérieur

Extérieur et châssis

Compartiment moteur


Parcourir le site Web dry-tech® Pièces détachées de bord

Paliers à bride

roulements iglide®

  • Palier lisse à l'intérieur d'une unité de logement montable
  • Toujours autolubrifiant & sans graisse
  • Résistant à la poussière et à la saleté
  • Peut supporter des charges moyennes à élevées
roulements à billes igus

iglide® clip bearings

  • Conçus pour le montage d'arbres à travers la tôle
  • Les roulements sont munis de brides aux deux extrémités
  • Les roulements sont fixés dans la plaque de tôle des deux côtés après le montage.
épingle à cheveux

dryspin® assemblages de vis d'entraînement

  • Filets à grande hélice, trapézoïdaux et métriques
  • Niveau d'efficacité élevé, même en fonctionnement à sec
  • Résistant à la corrosion et à la saleté
  • Longue durée de vie, silencieux et résistant aux vibrations
drylin N

drylin® systèmes linéaires

  • Faible hauteur entre 6 et 12 mm
  • Léger
  • Rails anodisés argent ou noir
  • 4 largeurs de rail entre 17 et 80 mm
Roulements sphériques igubal

igubal® roulements sphériques

  • Amortissement des vibrations et de la résistance à la corrosion
  • Facile à manipuler et très rentable
  • Résistant aux produits chimiques, léger et robuste
  • Résistant à des températures allant jusqu'à 392°F
Impressions 3D

Pièces sur mesure et prototypes

  1. Composants personnalisés développés avec   des matériaux iglide ® de  haute performance qui sont autolubrifiants, résistants à l'usure & sans entretien
  2. Pour des exigences particulières telles que la résistance aux produits chimiques, à la saleté ou aux températures extrêmes

boîte à échantillons drytech

Demander une boîte d'échantillons gratuite

siège automobile

Réglages des sièges de voiture


Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

matt joiner
Matthew Joiner

Automotive Industry Manager

+1 401 438-2200Courriel