automobile

e-chain® solutions pour votre application automobile

  • Rentable
  • Poids léger
  • Silencieux
  • Personnalisation selon les besoins
  • Longue durée de vie, prévisible
  • Testé en conditions réelles
  • Facilité de montage
  • Doux pour les câbles

Acheter des produits de la chaîne électronique®

e-chain® E2 micro

E2 micro chaîne électronique®
  • Haute résistance à la torsion
  • Hauteurs intérieures et rayons de courbure les plus faibles
  • Soutiens de montage avec décharge de traction en option
  • Faible pas pour un fonctionnement silencieux
  • Intérieur adapté aux câbles
  • Faible poids

Chaîne électronique® E1

Chaîne électronique E1®
  • Solution économique pour les grands volumes
  • Peut être raccourci ou rallongé selon les besoins grâce à la bande de chaîne modulaire moulée par injection
  • Facile à ouvrir
  • Facile à fixer à l'aide du trou sur la bande de chaîne

e-rib pour tubes ondulés

e-rib pour tubes ondulés
  • Peu d'espace d'installation nécessaire malgré la grande portée
  • Respect des câbles grâce à un rayon de courbure défini
  • Peut être facilement installé ultérieurement
  • La stabilité empêche tout mouvement latéral involontaire
  • Aucune modification de l'imperméabilité du tuyau ondulé

Exemples de sources d'énergie igus® utilisées à bord des véhicules

Fourgonnette avec applications e-chain®
e-chain® dans la porte coulissante

Demandez dès maintenant votre boîte d'échantillons gratuite e-chain® automotive!

Boîte à échantillons e-chain automotive

Contrôlé dans le laboratoire d'essai igus® pour une utilisation réelle

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

matt joiner
Matthew Joiner

Automotive Industry Manager

+1 401 438-2200Courriel