réglage des sièges dans l'automobile

Roulements, porte-câbles, assemblages de vis sans fin, etc. pour le réglage des sièges de voiture


Applications dans le domaine des sièges automobiles

applications de réglage des sièges de voiture

Parcourir les pièces applicables

iglide® paliers lisses en plastique

roulements et bagues iglide
  • Résistant à la corrosion et à la saleté
  • Résistant aux UV, hygiénique, amortissant les vibrations
  • Résistant à l'usure dans les environnements sales

igubal® roulements à rotule

Roulements auto-aligneurs igubal
  • Facile à manipuler et très rentable
  • Résistant aux produits chimiques, léger et robuste
  • Résistant à des températures allant jusqu'à 392°F

e-chain® porte-câbles

Chaîne électronique à faible coût
  • Léger & haute résistance à la torsion
  • Conception à ouverture ou fermeture rapide
  • Séparateurs internes -- standard ou à encoche

iglide® engrenages

engrenages iglide
  • Crémaillères à engrenages coniques, à engrenages droits et à crémaillères
  • Différents moyeux d'arbres - ronds, à coupe en D, à clavette
  • Diverses options personnalisées - 3D SLS, moulage par injection, etc.

Roulements à billes

roulements à billes igus
  • Conçus pour le montage d'arbres à travers la tôle
  • Les roulements sont munis de brides aux deux extrémités
  • Les paliers sont fixés dans la plaque de tôle des deux côtés après le montage.

dryspin® vis à tête & écrous

vis et écrous pour le plomb de drylin
  • Alternative économique aux vis à tête métallique
  • Conception individuelle, délais de livraison courts
  • Variété de matériaux autolubrifiants, sans entretien

Parcourir nos services pour les pièces sur mesure

Fabrication additive, impression 3D

roulements personnalisés impression 3d
  • Méthodes FDM, SLS, DLP et  print2mold®
  • Matériaux d'impression 3D et services d'impression
  • Livraison rapide et configuration CAO en ligne

Fabrication soustractive

usinage de roulements sur mesure
  • Utilise des barres de haute performance
  • Résistant à l'usure et sans entretien
  • Résiste à la saleté, à la poussière, à la corrosion & humidité

Moulage par injection

moulage par injection de roulements sur mesure
  • Sans entretien, durée de vie plus longue
  • Jusqu'à 70 % plus rapide que les méthodes comparables
  • 55 choix de matériaux disponibles

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

matt joiner
Matthew Joiner

Automotive Industry Manager

+1 401 438-2200Courriel