Qu'est-ce qu'un « buzz », un « squeak » ou un « rattle » (BSR)?
Les BSR sont tous les bruits produits par les composants et les assemblages dans les véhicules à moteur. Les attentes des équipementiers dans ce domaine ne cessent de croître. Dans le cas d'entraînements alternatifs tels que le moteur hybride ou électrique, le bruit de l'entraînement est réduit, de sorte que les bruits à l'intérieur du véhicule sont beaucoup moins masqués par un moteur à combustion bruyant. Dans le même temps, les véhicules à moteur sont de plus en plus silencieux.
Comment les paliers lisses iglide® réduisent-ils le bruit?
Les bruits apparaissent toujours là où les composants interagissent les uns avec les autres, c'est-à-dire là où il y a frottement. Les polymères hautes performances d'igus, optimisés sur le plan tribologique, permettent d'obtenir un coefficient de frottement particulièrement faible et donc une application silencieuse. Les polymères de haute qualité se caractérisent par le fait que, contrairement au métal, ils ont un effet d'amortissement. Dans les applications assujettis à de fortes vibrations, les paliers en polymères contribuent à réduire le bruit à l'intérieur des véhicules à moteur. La gamme de matériaux développée par igus comprend des matériaux qui ont des propriétés d'amortissement particulièrement bonnes.