Change Language :

Découvrez les ensembles de câbles de moteur, de servo, de signal et d'encodeur readycable®, conçus pour satisfaire ou dépasser les normes des principaux fabricants industriels tels que Siemens, Allen Bradley et Beckhoff. Ces câbles prêts à l'emploi sont dotés de connecteurs de qualité industrielle de marques réputées telles que TE Connectivity, Harting et Yamaichi, ce qui garantit une intégration transparente avec votre équipement.
Avec plus de 1 200 types de câbles disponibles, readycable propose des solutions économiques adaptées à vos besoins, avec sept niveaux de prix par type de câble. Chaque assemblage est soumis à des essais rigoureux dans le laboratoire d'essai d'igus®, garantissant une durabilité exceptionnelle et une durée de vie vérifiée par UL allant jusqu'à 4 ans.
Les principales caractéristiques sont les suivantes
Passez aux assemblages readycable pour une qualité et des performances supérieures, soutenues par des essais et une expertise de pointe.
par UL La gamme readycable® d'ensembles de câbles pour moteurs, servomoteurs, signaux et encodeurs est équipée de connecteurs industriels standard prêts à être branchés dès leur arrivée.
Tous nos ensembles de câbles sont construits de manière experte, conformément aux normes de plus de 20 fabricants, dont Siemens, Allen Bradley et Beckhoff. Les ensembles readycable sont également équipés de connecteurs industriels provenant de certains des plus grands noms de l'industrie, tels que TE Connectivity, Harting et Yamaichi.
Plus de 1 200 types de câbles sont disponibles dans la gamme readycable, et sept niveaux de prix différents sont proposés pour chaque type de câble afin de permettre des solutions de câblage rentables. En outre, les assemblages de câbles readycable sont testés dans des conditions réelles dans le laboratoire d'essai de igus ®, d'une superficie de 41 000 pieds carrés, afin de garantir une longue durée de vie, qui est appuyée par une garantie de durée de vie vérifiée par UL pouvant aller jusqu'à 4 ans. De plus, les commandes sont expédiées en 24 heures seulement.
Nos assemblages de câbles à flexion continue peuvent être construits de manière similaire à plus de 20 normes de fabricants différentes. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des normes les plus populaires, pour lesquelles nous disposons d'un stock important et de délais de livraison de 24 à 48 heures.







Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.