e-skin® | système de guidage des câbles plats pour salles blanches

Gestion modulaire des câbles pour les applications ISO classe 1

Lauréat 2025 du Best of Industry Award e-skin flat

Lauréat du prix Best of Industry 2025

Avantages de l’e-skin® flat

  • Conception modulaire et compacte
  • Remplacez rapidement les câbles
  • Classification IPA : Rapport IG2102-1212 - EN ISO Classe 1 à DIN 14644-1 pour e-skin® flat
  • Système complet certifié UL
  • Grande fiabilité grâce à la structure coordonnée à câbles CFCLEAN
  • Peut être élargi à volonté, grandit selon les besoins de l’utilisateur
  • Modèle multi-couches possible
  • Supports de montage empilables à largeur variable disponibles
  • 9 dB(A) plus silencieux que les câbles rubans plats standards
  • 20% plus économique que les câbles rubans de salle blanche disponibles dans le commerce
  • Disponible en stock

Versions et tailles

SKF12C.1.1.10

e-skin® système de guidage par câble plat
  • Hauteur intérieure : 12 mm
  • Hauteur extérieure : 13 mm
  • Nombre de chambres : 2 - 6
  • Version fermée
  • Pour une utilisation avec la chaîne de support

SKF12O.1.1.10

e-skin® système de guidage par câble plat
  • Hauteur intérieure : 12 mm
  • Hauteur extérieure : 13 mm
  • Nombre de chambres : 2 - 6
  • Ouvrible
  • Sans chaîne de support

SKF15C.1.1.10

e-skin® système de guidage par câble plat
  • Hauteur intérieure : 15 mm
  • Hauteur extérieure : 16 mm
  • Nombre de chambres : 2 - 6
  • Version fermée
  • Aucune chaîne de support adaptée n’est disponible

NOUVEAU : SKF12C.UL.1.1.10

e-skin® système de guidage par câble plat
  • Conception : fermée
  • Système complet certifié UL
  • Hauteur intérieure : 12 mm
  • Nombre de chambres : 2 - 6
  • Câble ≤ ø : 2 - 6 mm

NOUVEAU : SKF12O.UL.1.1.10

e-skin® système de guidage par câble plat
  • Conception : fermée
  • Système complet certifié UL
  • Hauteur intérieure : 12 mm
  • Nombre de chambres : 2 - 6
  • Câble ≤ ø : 13 mm

NOUVEAU : ESD flat e-skin

e-skin® flat - Entretien prédictive
  • Hauteur intérieure : 12 mm
  • Hauteur extérieure : 13 mm
  • Nombre de chambres : 2 à 6
  • Chaîne de support optionnelle
  • Résistance à la décharge électrostatique

Pourquoi utiliser le système de guide de câble plat e-skin® flat et CFCLEAN?

Système modulaire et flexible de guidage des câbles

Révolutionner l'efficacité globale de l'usine

Changement facile des câbles pour les disques, les caméras, etc. nouvellement installés

Révolutionner l'efficacité globale de l'usine

Remplacement des câbles en quelques minutes en cas de défaillance, pas de câbles soudés

Révolutionner l'efficacité globale de l'usine

Aucun harnais de câbles supplémentaire n'est nécessaire

Révolutionner l'efficacité globale de l'usine

Entretien rapide et facile, manipulation simple

Révolutionner l'efficacité globale de l'usine

Inspection visuelle aisée des câbles

Révolutionner l'efficacité globale de l'usine

Les modules individuels avec 1 chambre de câble chacun peuvent être connectés pour former des systèmes plus larges.

Révolutionner l'efficacité globale de l'usine

Aucun nouveau câble plat n'est nécessaire, si un nouveau câble doit être ajouté

Révolutionner l'efficacité globale de l'usine

Pas de gaspillage en cas de remplacement, car il n'est pas nécessaire de remplacer l'ensemble du système.

Révolutionner l'efficacité globale de l'usine

Livraison rapide

Des rendements plus élevés sur les lignes de production

Pas de collage ni de configuration fixe, etc. Des modifications sont possibles à tout moment.

Rendement plus élevé des lignes de production

Pas de quantité minimale de commande ni de supplément pour les petites quantités

Des rendements plus élevés sur les lignes de production

cleanroom e-skin flat

Des rendements plus élevés sur les lignes de production

Fiabilité élevée grâce à la structure filaire CFCLEAN de Chainflex spécialement adaptée

Des rendements plus élevés sur les lignes de production

Temps d'arrêt réduit en cas d'entretien ou de rupture des câbles OEM

Des rendements plus élevés sur les lignes de production

Testé! Plus de 50 millions de coups doubles. Garantie de 36 mois

Des rendements plus élevés sur les lignes de production

Il n'est pas nécessaire de transporter des câbles de rechange, ce qui permet d'économiser de l'argent et de l'espace d'installation.

Des rendements plus élevés sur les lignes de production

Disponibilité maximale grâce au remplacement simple des éléments défectueux

Des rendements plus élevés sur les lignes de production

e-skin® système de guidage par câble plat

En combinaison avec la structure bricolée CFCLEAN

  • Pas de déformation du système à cause des câbles rigides de la gaine
  • Faibles forces de réinitialisation dues à la structure des brins souples
  • Jusqu’à 21% de réduction de poids par rapport aux câbles conventionnels
  • Le diamètre des éléments de tressage est environ 18% plus petit comparé aux câbles blindés disponibles dans le commerce
  • CFCLEAN soulage le chapeau linéaire et réduit l’énergie de transmission requise
  • Testé pendant 80 millions de cycles

Plus d’informations sur la salle blanche

e-chains® pour les salles blanches

Chaînes électroniques pour les salles blanches

Certifications et sceaux d’approbation

Certifications et labels de qualité

Nos solutions pour salles blanches

Solutions pour salles blanches

FAQ - Foire aux questions

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Rob Mommone
Rob Mammone

Product Manager

+1 800 521 2747Courriel