Change Language :
Le système de guidage de câble plat e-skin flat se compose de chambres individuelles pouvant être assemblées. Un ou plusieurs câbles peuvent être placés dans ces chambres.

| Nom du produit et largeur intérieure (designs ouvribles et fermés) | Diamètre maximal du câble (1 par pod) | Diamètre maximal du câble (2 par pod) | Diamètre maximal du câble (3 par pod) | Nombre de chambres |
|---|---|---|---|---|
| SKF10 (10mm) | 8 mm | 5 mm | - | 2 - 6 |
| SKF12 (12 mm) | 10 mm | 6,5 mm | 4 mm | 2 - 6 |
| SKF15 (15 mm) | 13 mm | 8 mm | 6 mm | 2 - 6 |


Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.