CFCLEAN avec UL

CFCLEAN désormais certifié aux États-Unis

chainflex® Éléments de câble CFCLEAN avec homologation UL

Tech up

Tech up

Baisse des coûts

Baisse des coûts

Preuve

Preuve

  • UL AWM Style 11722 et 22417 90°C 300V (CFLCEAN1, CFLCEAN3, CFLCEAN4, CFLCEAN8),
    UL AW M Style 1887 et 22418 90°C 600V (CFCLEAN7),
    UL AW M Style 1887 et 11975 90°C 600V (CFCLEAN7.PE)
  • Essai 5497 - Statut provisoire : 70 millions de coups (l'essai se déroule avec succès)
  • Calculer la durée de vie du câble en ligne : igus.eu/chainflexlife
Durabilité

Durabilité

  • igus® a investi dans Mura Technology dès le début et fait progresser le recyclage chimique. Des déchets plastiques au pétrole brut en 20 minutes
Types de CFCLEAN
CFCLEAN1 - câble de contrôle
CFCLEAN2 - câbles coaxiaux
CFCLEAN3 - câble de données
CFCLEAN4 - câble du système de mesure
Types de CFCLEAN
CFCLEAN6 - câble moteur
CFCLEAN7 - câble servo
CFCLEAN8 - câble de bus

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Timothy Marran
Timothy Marran

chainflex® Product Manager

+1 (800) 521-2747Courriel