Shop e-chain® porte-câbles pour charges moyennes

Série à chaîne électrique moyenne

E2.1 - calme, fort et rapide à remplir

E2.1 e-chain pour charges moyennes
  • Hauteur intérieure : 0,83 - 1,89 po.
  • La norme pour les applications à charge moyenne
  • Jusqu’à 10 dB(A) plus silencieux que E2/000
  • Temps d’assemblage 55% plus rapide comparé aux séries précédentes
  • Outil d’ouverture optionnel pour fermer/ouvrir rapidement

E2 mini - petit et stable

e2 mini
  • Hauteur intérieure : 0,67 à 1,62 po.
  • Fermé, ouvrible le long du rayon extérieur et intérieur
  • Petit pas pour l’opération silencieuse
  • Facile à monter
  • Grandes goupilles pour une longue durée de vie
  • Séparation intérieure modulaire

E2/000 - large gamme d’applications

Chaîne électrique E2/000
  • Hauteur intérieure : 0,67 à 1,77 po.
  • Disponible comme remplissable le long du rayon extérieur/intérieur
  • Système de double butée pour les longueurs non supportées
  • Haute force et mouvement silencieux
  • Séparation intérieure polyvalente
  • Disponible en options tubes ou demi-tubes

Outils et configurateurs

Configurateur de chaîne électronique

Configurateur expert E-Chain®

Bibliothèque CAD de la chaîne électronique

Bibliothèque CAO e-chain®

Modèles 3D

Parcourir les modèles 3D interactifs

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel