e2 mini echain

E2 Mini e-chain® Les transporteurs de câbles de petite et moyenne taille

Chaîne électronique en une ou deux parties®

  • Petit pas pour un fonctionnement silencieux
  • Haute résistance à la torsion
  • Système de double butée et axes de grande taille pour une longue durée de vie
  • Rapport poids/stabilité optimisé
  • Facilité de montage
  • Séparation intérieure du collecteur

Secteurs industriels et applications typiques

  • Machines de construction
  • Systèmes de manutention
  • Installation
  • Machines d'emballage
  • Machines textiles
  • Construction de véhicules et de machines
  • Machines à bois et à verre
  • Construction mécanique générale

e2 mini rayon intérieur

Ouvert sur le rayon intérieur

e2 mini rayon extérieur

Ouvert sur le rayon extérieur

e2 mini non snap open

Pas d'ouverture par pression


Outils & Configurateurs

Configurateur de chaîne électronique CTA

e-chain® expert configurateur

e-chain CAD cta

e-chain® Bibliothèque CAD

Icône ESD

Version spéciale

Classification UL94-V2

UL94 -V2

Salle blanche ISO classe 1

Contacter un expert en câblo-transporteurs