Série E2.1 e-chain®

Meilleure chaîne électronique® pour les poids de remplissage moyens

Avantages

  • surfaces de glissement jusqu'à 30 % plus grandes pour un fonctionnement indéfini en glissement par rapport à la série précédente E2/000
  • 7dB(A) plus silencieux grâce au frein intégré à partir de la taille E2.26
  • 10 % de stabilité en plus par rapport à la série E2/000
  • Désormais également disponible en version entièrement fermée, une solution standard pour les tuyaux hydrauliques
  • Garantie de 4 ans
  • Entretien prédictive - module isense supplémentaire en option

e2_1_leiser
e2_1_robuste
e2_1_montagefreundlich

Barres transversales ouvrables des deux côtés le long du rayon extérieur

ECS_PROD_ECS_PROD_Serie_E2.21

E2.21

e2-26.jpg

E2.26

  • Hauteur intérieure hi : 26 mm
  • Largeur intérieure Bi : 25-125mm
  • Rayon de courbure R : 48-250mm
  • Longueur sans soutien : <= 2,25m
e2-38

E2.38

  • Hauteur intérieure hi : 38 mm
  • Largeur intérieure Bi : 50-175mm
  • Rayon de courbure R : 63-250mm
  • Longueur sans soutien : <= 2,75m
E2.48

E2.48

  • Hauteur intérieure hi : 48 mm
  • Largeur intérieure Bi : 50-250mm
  • Rayon de courbure R : 75-300mm
  • Longueur sans soutien : <= 3m

Barres transversales ouvrables des deux côtés le long du rayon intérieur

E21.21

E2i.21

E2i.26

E2i.26

  • Hauteur intérieure hi : 26 mm
  • Largeur intérieure Bi : 25-125mm
  • Rayon de courbure R : 48-250mm
  • Longueur sans soutien : <= 2,25m
E2i.38

E2i.38

  • Hauteur intérieure hi : 38 mm
  • Largeur intérieure Bi : 50-175mm
  • Rayon de courbure R : 63-250mm
  • Longueur non soutenue : <= 2,75m
E2i.48

E2i.48

  • Hauteur intérieure hi : 48 mm
  • Largeur intérieure Bi : 50-250mm
  • Rayon de courbure R : 75-300mm
  • Longueur sans soutien : <= 3m

Ne pas ouvrir

ECS_PROD_ECS_PROD_Serie_E2C.21_

E2C.21

Ouvreur de chaîne

ECS_PROD_E2-1_chaîne_opène
  • Pour toutes les séries de la famille E2.1
  • Chaîne électronique ouverte en une seule fois
  • Des heures d'ouverture 16 fois plus courtes

Outils & Configurateurs

Configurateur de chaîne électronique

e-chain® configurateur expert

Bibliothèque CAD de la chaîne électronique

e-chain® Bibliothèque CAD

Modèles 3D

Parcourir les modèles 3D interactifs

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Dan Thompson
Dan Thompson

Senior Product Manager

+1 800 521 2747Courriel