Change Language :
Pour réduire le bruit au minimum dans la production, vous avez besoin de machines qui fonctionnent en douceur. Nos porte-câbles permettent un processus de production silencieux et sans problème. Le mouvement silencieux est obtenu en combinant une très faible tendance aux vibrations et une minimisation du bruit. Dans un environnement de salle blanche, les porte-câbles doivent être particulièrement résistants à l'abrasion, car des particules en suspension dans l'air dépassant les limites strictes spécifiées dans les normes sont libérées et peuvent contaminer la salle blanche.L'alimentation en énergie e-skin est adaptée aux salles blanches selon la classe ISO 1, de sorte qu'elle peut être utilisée dans des espaces à l'air absolument propre. Le mécanisme d'ouverture simple et refermable facilite l'entretien et l'inspection des câbles installés. Les applications et les industries typiques comprennent la fabrication de semi-conducteurs, la microélectronique, les écrans d'affichage et les industries de l'imprimerie et du traçage.

Une installation correcte est essentielle pour la durée de vie de votre système de câblodistribution, et igus® dispose d'une équipe d'ingénieurs dévoués prêts à vous assister à chaque étape du processus. De l'inspection du site Web à l'installation, en passant par la modernisation complète, notre équipe veillera à ce que votre système de câblodistribution ait une durée de vie aussi longue que possible. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747.