e-chain® porte-câbles pour charges élevées

E4.1

E4.1 Chaîne électronique

Une série pour pratiquement toutes les applications

  • Hauteur intérieure : de 30 à 800 mm
  • Barres transversales amovibles le long du rayon intérieur et extérieur
  • Pour les applications particulièrement exigeantes
  • Conception en contre-dépouille pour la meilleure stabilité latérale possible
  • Système de double butée et grande connexion goupille/alésage pour un niveau élevé d'absorption de la force
  • Force de poussée élevée sur les longs trajets et pour les grandes longueurs non supportées
  • Freins silencieux "" et amortisseurs de bruit en option
  • Frein intégré "" pour un fonctionnement silencieux
Pour le magasin E4.1

e4.1L echain

Réduire les coûts, le temps et le poids

  • Hauteur intérieure : 40 à 300 mm
  • Barre transversale ouvrable des deux côtés le long du rayon intérieur et extérieur
  • Frein intégré "" pour un fonctionnement silencieux
  • Conception en contre-dépouille pour la meilleure stabilité latérale possible
  • Peut être adapté étroitement à l'application

E4/lumière

Chaîne d'éclairage E4

Grandes hauteurs intérieures combinées à un faible poids propre

  • Hauteur intérieure : 50 à 600 mm
  • Barres transversales amovibles le long du rayon intérieur et extérieur
  • Épaisseur réduite des sections latérales et barres transversales plus fines

Protection fiable contre la saleté et les éclats

porte-câble e-tube

Chaînes anti-éclats


Parcourez les modèles 3D interactifs de divers porte-câbles et câbles

Modèles 3D

Contacter un expert en porte-câbles