La nouvelle génération de twisterchain®: robuste & silencieuse pour les charges élevées

Des charges plus élevées et un fonctionnement plus souple

Série TC32

chaîne twister TC32
  • Hauteur intérieure hie : 1,26" (32 mm)
  • Largeur intérieure Bi : 3,44 » - 5,91 » (87,5 - 150 mm)
  • Rayon de courbure R : 3,94 » - 9,84 » (100 - 250 mm)
  • Inclinaison : 2,2" (56 mm)

Série TC42

chaîne twister TC42
  • Hauteur intérieure haute : 1,65" (42 mm)
  • Largeur intérieure BI : 3,44 » - 7,87 » (87,5 - 200 mm)
  • Rayon de courbure R : 3,94 » - 9,84 » (100 - 250 mm)
  • Hauteur : 2,64 (67 mm)

Série TC56

chaîne twister TC56
  • Hauteur intérieure haute : 2,2" (56 mm)
  • Largeur intérieure Bi : 4,92 » - 7,87 » (125 - 200 mm)
  • Rayon de courbure R : 5,91 » - 15,75 » (150 - 400 mm)
  • Pitch : 3,58" (91 mm)

Chaîne de torsades non supportée

Bande-annonce de nouvelles Chaîne de Twister sans soutien

Critères de sélection

twisterchain nouvelle sélection

Twisterchain, nouveau 3D-CAD

modèles 3D-CAD de twisterchain

Nouveaux creux guides Twisterchain

auges de guidage twisterchain

Échantillons gratuits et téléchargements

triflex 10 conseils

10 conseils pour l’alimentation énergétique du robot

Catalogue de porte-câbles pour la robotique :

Catalogue de porte-câbles pour la robotique :

boîte d'échantillons triflex

Boîte d’échantillons triflex® R gratuite

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel