Chaîne® de torsades non supportée

Liberté maximale de mouvement, effort minimal

Chaîne de torsades non supportée

Avantages des chaînes® twister non supportées

  • Angle de rotation de plus de 600° pour une liberté maximale de mouvement
  • Pas besoin de mangeoire
  • Un système non supporté réduit les coûts, économise de l’espace et simplifie la construction et l’assemblage
  • Ouvrable depuis le rayon intérieur, ce qui facilite l’insertion des câbles
  • Étagères pour séparer les câbles ou les boyaux

Domaines d'utilisation

Axe 1

Axe 5

Tech up triangle

Tech up

Triangle de baisse des coûts

Baisse des coûts

Carré de démonstration

Preuve

Cercle de durabilité

Durabilité

Axe 1 sur un KUKA KR10

Axe 1 de la chaîne de twister non supporté sur Kuka KR10 Figure 3

5e axe sur un robot de palette ABB

Axe 5 sur le robot de palette ABB

5e axe sur un robot de palette ABB

Gros plan du robot ABB de l’axe 5

Chaîne de twister non supportée à angle maximal

Angle maximal de chaîne de twister non supportée

Chaîne de torsade non supportée avec position centrale

Chaîne de torsade non soutenue en position centrale

Chaîne de twister non soutenue à un angle de rotation de 0°

Angle de rotation de 0° sans support

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

david sandiland
David Sandiland

Robotics Product and Sales Manager

(905) 760-8448Courriel