Vissez le guide avec la terre. Visser le point fixe de la chaîne twister avec le guide de la plaque d’assemblage
Le côté de la chaîne dirigé vers le centre du mouvement circulaire sera supporté par les deux entretoises. Ainsi, la partie inférieure et la partie supérieure de la chaîne sont normales l’une à l’autre
Montage de l’angle de délimitation au centre du guide
Visser le support de montage « point fixe » sur la plaque d’assemblage
Installation de 1 ou 2 supports pour la partie supérieure. Position et gabarit de perçage selon le dessin « vue de dessus » (photo 5 + 6)
Ajustement de la plaque de support du support à l’angle de la piste supérieure, analogie avec l’étape 3
Ajustement de l’extrémité mobile de la chaîne de twister sur l’extrémité mobile côté machine - l’angle d’inclinaison est ajustable.
Aperçu des instructions d’assemblage pour les e-chains® igus®
Assistance pour les demandes
Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :