Sélection de la bonne chaîne twister

twisterchain généralement applicable

twisterchain avec annotations
twisterchain avec annotations
chaîne twister avec annotations
chaîne twister avec annotations
chaîne twister avec annotations
chaîne twister avec annotations

Remarques sur la conception de la chaîne twister nouvelle à l'aide d'un exemple :

  • Espace d'installation disponible rayon extérieur = 592 mm
  • Espace d'installation disponible rayon intérieur = 311 mm
  • α Angle de rotation = 220
  • Hauteur d'installation = 466 mm
  • Ø max. Ø du câble du client = 22 mm (7,5xd)
formule de la chaîne twister

Suggestions pour l'agencement de la chaîne twister nouvelle sans composants supplémentaires

Série AR [mm]FZmax. [kg/m] α0°- 180°FZmax. [kg/m] α180°- 360°v à AR autorisé [m/s]a à AR max. [m/s2]
TC324004212
5004212
6004212
TC4240063,612
50063,612
60063,612
65052,711,5
75041,811
85041,811
TC566508512
7508512
8508512