Nouvelle génération d'auges de guidage twisterchain

Économiser du temps et des coûts d'installation - améliorer le service

twisterchain nouvelle goulotte de guidage
  • Adapté à une dynamique élevée, grâce au guidage du brin supérieur sur toute la surface.
  • Fonctionnement doux et silencieux dans l'auge grâce au guidage continu du brin supérieur
  • La course supérieure est guidée dans la nouvelle auge en plastique et soutenue sur toute la largeur.
  • Possibilité de livraison prémontée
  • Réglage, alignement et manipulation simples
  • Temps de montage : 2 heures au lieu de 6


Dimensions de l'installation

Espace de construction de la machine intérieure X1 et espace de construction de la machine extérieure X2 de l'auge de guidage

AR [mm] X2 [mm] X1 [mm] en fonction de Bi [mm]
TC3248087,5100108125137,5150
400480270250250220210200
500580-350350320310300
600680--450420410400
TC4287,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480270250250220210200190190180--
500580-250250220210200190190180180150
600680250220210200190190180180150
TC56--125137,5150162,5-175187200
650730---470460450440-430420400
750830----460450440-430420400
850930-----450440-430420400
280850687587,5100108125137,5150
400480290280270270250250220210200
500580390380370370350350320310300
600680490480470470450450420410400
380850687587,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480290280270270250250220210200190190180180150
500580390380370370350350320310300290290280280240
600680490480470470450450420410400390390380380350
4008506575100112125137,5150162,5175187,5200
650730540530520500490470460450440430420400
750830640630620600590570560550540530520500

Hauteur totale

HF en fonction du rayon de courbure de la chaîne Twister Guide Through

R [mm]100125150175200250300400
SérieHFHauteur de construction [mm]
TC32370420470520570670--
TC42380430480530580680--
TC56--500-6007008001000
2808370 420470520570670--
3808380430480-580680 --
4008--500-6007008001000

Angle de rotation entre W1 et Wtotal

A travers
A travers
W[sub]total[/b] angle de rotation Système [°]W1 angle de rotation inférieur passage [°]
90°45°
180°90°
270°135°
360°180°

Angle de rotation

icône info

W2 angle du parcours supérieur [°] twisterchain Guide Through

ARSérieR [mm]100125150175200250300400
[mm]W2 Angle de rotation [°]
400TC32/TC42/2808/380890°90°90°90°90°90°90°90°
500TC32/TC42/2808/380890°90°90°90°90°90°90°90°
600TC32/TC42/2808/3808135°135°135°135°90°90°90°90°
650TC56/4008/TC42135°135°135°135°90°90°90°90°
750TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°90°90°
850TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°135°135°

Exemple de commande d'une goulotte de guidage
Exemple de commande d'une goulotte de guidage

Exemple de commande d'une goulotte de guidage twisterchain


Autres exemples de commandes
Compléter parNuméro de pièce 94008.31.180.600/06.250
Cuvette inférieure uniquementNuméro de pièce 94008.30.180.600/06.250
Bac supérieur et inférieur sans soutien de baseNuméro de pièce 94008.32.180.600/06.250
N° de pièce SérieRayon extérieur AR [mm]Angle de rotationl de à α [°]N° de pièce Abreuvoir completNo. de pièce Bacs supérieurs et inférieursNo. de pièce Bac de roulement inférieur
TC32 / TC42 / 2808 / 38084000 - 90°9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.32.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.400/Bi.R9XXX.32.180.400/Bi.R9XXX.30.180.400/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.400/Bi.R9XXX.32.270.400/Bi.R9XXX.30.270.400/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.400/Bi.R9XXX.32.360.400/Bi.R9XXX.30.360.400/Bi.R
5000 - 90°9XXX.31.90 .500/Bi.R9XXX.32.90 .500/Bi.R9XXX.30.90 .500/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.500/Bi.R9XXX.32.180.500/Bi.R9XXX.30.180.500/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.500/Bi.R9XXX.32.270.500/Bi.R9XXX.30.270.500/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.500/Bi.R9XXX.32.360.500/Bi.R9XXX.30.360.500/Bi.R
6000 - 90°9XXX.31.90 .600/Bi.R9XXX.32.90 .600/Bi.R9XXX.30.90 .600/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.600/Bi.R9XXX.32.180.600/Bi.R9XXX.30.180.600/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.600/Bi.R9XXX.32.270.600/Bi.R9XXX.30.270.600/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.600/Bi.R 9XXX.32.360.600/Bi.R9XXX.30.360.600/Bi.R
TC56 / 40086500 - 90°9XXX.31.90 .650/Bi.R 9XXX.32.90 .650/Bi.R9XXX.30.90 .650/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.650/Bi.R9XXX.32.180.650/Bi.R9XXX.30.180.650/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.650/Bi.R9XXX.32.270.650/Bi.R9XXX.30.270.650/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.650/Bi.R9XXX.32.360.650/Bi.R9XXX.30.360.650/Bi.R
7500 - 90°9XXX.31.90 .750/Bi.R9XXX.32.90 .750/Bi.R9XXX.30.90 .750/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.750/Bi.R 9XXX.32.180.750/Bi.R9XXX.30.180.750/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.750/Bi.R9XXX.32.270.750/Bi.R9XXX.30.270.750/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.750/Bi.R 9XXX.32.360.750/Bi.R9XXX.30.360.750/Bi.R
8500 - 90°9XXX.31.90 .850/Bi.R9XXX.32.90 .850/Bi.R9XXX.30.90 .850/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.850/Bi.R 9XXX.32.180.850/Bi.R9XXX.30.180.850/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.850/Bi.R9XXX.32.270.850/Bi.R9XXX.30.270.850/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.850/Bi.R9XXX.32.360.850/Bi.R9XXX.30.360.850/Bi.R