portique drylin XXL

Le grand portique XYZ est idéal pour la palettisation dans les industries manufacturières et logistiques

  • Espace de travail 2000 x 2000 x 1000 mm
  • Charge utile jusqu'à 10 kg
  • Répétabilité ±0,8 mm
  • Vitesse jusqu'à 500 mm/s
  • Fonctionnement à sec sans entretien, autolubrifiant
  • Silencieux, résistant à la saleté/poussière/corrosion et modulaire
  • Faibles coûts d'assemblage et installation facile
  • Moins de temps d'arrêt & coûts d'entretien réduits

Configurateur de portique

Configurateur de portique

IRC

iRC - Logiciel de contrôle de robots


Parcourir tous les portiques

Actionneur XY

Portique YZ

  • Espace de travail : Jusqu'à 800 x 500 mm
  • Charge utile : Jusqu'à 5 kg
  • Précision : Jusqu'à 0,2 mm
  • Vitesse maximale : 1m/s
Portique XY

Portique XY

  • Espace de travail : Jusqu'à 500 x 500 mm
  • Charge utile : Jusqu'à 8 kg
  • Précision : Jusqu'à 0,5 mm
  • Vitesse maximale : 1,5 m/s
Portique XYZ

Portique XYZ

  • Espace de travail : Jusqu'à 800 x 800 x 500 mm
  • Charge utile : 2,5 kg
  • Précision : Jusqu'à 0,8 mm
  • Vitesse maximale : 0,5 m/s

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

jan
Jan Hennecke

RBTX & Low-Cost Automation Manager

+1 401 328-7016Courriel