Change Language :

iglide® i3000 Résine d'impression 3D pour pièces d'usure et engrenages
iglide® i3000 permet à igus de disposer de la première résine d'impression 3D au monde développée spécifiquement pour l'impression 3D DLP de pièces d'usure et d'engrenages. Les pièces fabriquées en résine synthétique durcie couche par couche à la lumière UV se caractérisent par des détails très fins et une durée de vie extrêmement longue. Disponible dès maintenant dans le service d'impression 3D igus et dans la boutique de matériaux.

Une plus grande résistance, une meilleure surface et un prix plus bas pour les composants
Le matériau de frittage laser iglide® i6-BLUE est un autre plastique d'impression 3D résistant à l'usure, testé pour la conformité alimentaire et approuvé conformément aux exigences de la FDA et de l'UE 10/2011. La couleur bleue assure la détectabilité optique nécessaire. Les pièces spéciales, les prototypes et les séries pour les applications dans l'industrie alimentaire et des boissons peuvent désormais être fabriqués en quantités allant de 1 à 10 000 en seulement trois jours. Grâce aux lubrifiants solides incorporés, les pièces mobiles n'ont pas besoin d'être lubrifiées et la composition spéciale du matériau réduit l'abrasion d'un facteur allant jusqu'à 50.

Partenaire multi-matériaux rigide pour iglidur® i190 et pour les composants structurels
Le nouveau filament d'impression 3D igumid P190 renforcé de fibres a été spécialement développé comme matériau partenaire de l'iglide i190 pour la fabrication de composants particulièrement résistants et à faible frottement avec le processus d'impression multi-matériaux. Grâce à sa grande résistance et à sa rigidité, igumid P190 convient à l'impression de pièces structurelles solides et à la construction légère avec un faible besoin en matériaux.

Prix, délais de livraison et durée de vie - désormais réunis dans un seul outil
Le calcul de la durée de vie nouvellement intégré à l'outil de service d'impression 3D permet désormais de calculer très facilement la durée de vie des composants individuels dans les applications coulissantes, sur la base des résultats de milliers d'essais d'usure réalisés chaque année par le laboratoire d'essais d'igus. Les utilisateurs reçoivent ainsi toutes l'information sur le prix, le délai de livraison et la durée de vie attendue des composants dans un seul et même outil.

Pièces d'usure et petites séries, 70 % plus rapides et jusqu'à 80 % moins chères
Dans le cadre du service print2mold®, nous produisons des pièces individuelles moulées par injection à partir de nos matériaux iglide®. Les moules imprimés en 3D permettent de réduire considérablement les coûts et les délais. Grâce à un système d'outillage amélioré, les pièces moulées par injection sont désormais disponibles encore plus rapidement et leur coût de production est inférieur de 80 % à celui des outils de moulage par injection fraisés.

Précision et délai de livraison améliorés pour les pièces jusqu'à 1m
Grâce à la nouvelle imprimante de taille moyenne, igus peut désormais proposer dans son service d'impression 3D des pièces de grand format (jusqu'à 1m) avec une précision accrue, à un meilleur prix et dans des délais de livraison plus courts.
Les matériaux iglide® i150 et i151, particulièrement résistants à l'usure, facilitent l'utilisation de pièces de grand format dans la construction mécanique à grande échelle. La fabrication additive permet de réduire les coûts et l'utilisation de matériaux jusqu'à 80 %.
Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos besoins particuliers. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!