print2mold® - moulage par injection avec des outils d'impression 3DLes pièces d'usure coûtent jusqu'à 80 % de moins et sont fabriquées 70 % plus rapidement qu'avec une production d'outils conventionnelle.

1. Créer un modèle 3D et l'exporter au format STEP/STP

2. Télécharger le modèle 3D en ligne pour le calcul du prix

3. Calculer les coûts et demander un devis en ligne

Pièces moulées par injection résistantes à l'abrasion à partir de moules fabriqués additivement

  • Jusqu'à 80 % plus rentable que les outils usinés
  • Vérification en ligne de la faisabilité : contre-dépouilles et épaisseurs de paroi
  • Calcul de la durée de vie en ligne
  • 10 000 pièces et plus par outil
  • Plus de 50 plastiques spéciaux à faible usure sont disponibles (également pour des caractéristiques spéciales telles que la conductivité, l'utilisation sous l'eau, la conformité KTW, les hautes températures, etc.)
  • Délai de livraison à partir de deux semaines
Outil de moulage par injection pour petites séries réalisé avec des moules d'impression 3D

Outillage rapide avec un outil de moulage par injection imprimé en 3D

Exemples d'applications clients

Les paliers lisses imprimés en 3D et dotés d'une géométrie spéciale empêchent toute rotation indésirable et donc tout frottement excessif.

Outils imprimés en 3D pour paliers lisses à géométrie complexe

Outil de moulage par injection de métal de l'imprimante 3D

50% plus rentable - outils de moulage par injection issus de l'imprimante 3D

La fabrication additive chez igus

Fabrication additive avec des polymères haute performance

Pièces individuelles moulées par injection

Pièces spéciales et pièces d'emboutissage en plastique