Change Language :

Impression simple et rapide de composants fonctionnels
Avec la mise à jour de l'outil de service d'impression 3D, les utilisateurs peuvent désormais obtenir facilement toutes l'information dont ils ont besoin concernant le prix, la fabricabilité et le délai de livraison, ainsi que les propriétés des matériaux, la durée de vie prévue et la finition des composants individuels dans un seul et même outil. Découvrez de nouveaux matériaux et de nouvelles caractéristiques, ainsi que des optimisations en matière de reprise et de finition.

Calculer en ligne la durée de vie des composants pour chaque matériau
Le calcul de la durée de vie intégré à l'outil de service d'impression 3D permet de calculer très facilement la durée de vie des composants individuels dans les applications de glissement, sur la base des résultats de milliers d'essais d'usure réalisés chaque année par le laboratoire d'essais igus. Il suffit de cliquer sur la surface de glissement et de saisir les paramètres. La durée de vie (en heures) s'affiche pour chaque matériau disponible. Cela permet d'augmenter la fiabilité du système et d'éviter de devoir remplacer des pièces inutilement tôt.
iglidur® i3000 Résine d'impression 3D à stabilité accrue pour les pièces résistantes à l'usure
Avec iglidur® i3000, igus dispose de la première résine au monde développée spécifiquement pour l'impression 3D DLP de pièces et d'engrenages résistants à l'usure. Les spécifications mécaniques ont été améliorées de 50 %, de sorte que les pièces en résine synthétique, durcies par couches sous l'effet de la lumière UV, se caractérisent par des détails très fins et une grande longévité. Disponible en tant que matériau dans la boutique et désormais également dans le service d'impression 3D en ligne.

iglidur® i230 Poudre de frittage laser sans PFAS
Le nouvel iglidur® i230 résiste à des températures de longue durée allant jusqu'à 110° Celsius. En outre, le matériau est 80 % plus résistant à l'usure que le PA12 standard. Par rapport à tous les matériaux de frittage laser d'igus, iglidur i230 présente également la plus grande résistance à la flexion. Le matériau est disponible dans la boutique et peut être commandé dans le service d'impression 3D dans un délai de 5 à 10 jours. Devenez bêta-testeur d'iglidur i230 et demandez un échantillon.

iglidur® i9-ESD Poudre SLS à conductivité moyenne
Avec sa résistance électrique de 106 à 109 ohms, la poudre SLS est électrostatiquement dissipative tout en réduisant le risque de courants de décharge indésirables entre les composants électriques importants. Elle est donc idéale pour les applications dans les secteurs de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle est disponible en tant que matériau dans le magasin et les dans le service d'impression 3D dans un délai de cinq à dix jours.

iglidur® i8-ESD poudre SLS en conteneur de 2 kg
iglidur® i8-ESD est un matériau SLS à dissipation électrostatique pour des composants d'impression 3D durables et résistants à l'abrasion, qui peut être traité sur tous les systèmes SLS avec ou sans laser CO2. La poudre noire constante est désormais également disponible en conteneurs de 2 kg pour la mise en œuvre sur des systèmes bon marché.

iglidur® i150 tribofilament® en bobine de 2kg
Notre filament polyvalent iglidur® i150, facile à traiter, est désormais disponible en bobine de 2 kg. Il n'est plus nécessaire de changer de bobine lors de l'impression de composants particulièrement grands ou multiples en un seul processus, ce qui augmente considérablement la productivité.
Plus d'information sur igus® Impression 3D