Change Language :

Le frittage laser sélectif (SLS) fusionne la poudre plastique couche par couche avec un laser pour former la pièce finale, avec de la poudre libre autour de la pièce pour assurer l’auto-soutien afin qu’aucun support dédié ne soit nécessaire. Les pièces SLS sont généralement moins cassantes et supportent mieux les charges d’impact que la résine DLP, et elles impriment de façon plus uniforme que le filament FDM. Les poudres iglide SLS sont conçues pour les composants de mouvement, résistantes au fonctionnement à sec et à l’usure, offrant une durée de vie trois fois plus longue que les poudres SLS standards. Les options spécialisées incluent les matériaux conformes à la FDA, ESD et haute température. Les poudres Iglide peuvent être achetées directement en magasin ou utilisées dans le service d’impression 3D igus, qui offre une configuration CAO avec tolérances prévisibles, calcul de durée de vie et soumission immédiate en ligne.
Le frittage sélectif au laser utilise un laser pour fusionner la poudre polymère couche par couche; la poudre inutilisée soutient la pièce, donc aucune structure de support séparée n’est nécessaire.
Les poudres d’impression 3D iglide® SLS sont des poudres optimisées pour l’usure, conçues pour le contact glissant (engrenages, roulements, guides) et une production stable et reproductible.
l’iglide® i3-PL a montré une résistance à l’abrasion au moins 3 × plus élevée que les matériaux conventionnels SLS lors des tests de tribologie igus.
Nos poudres SLS offrent une précision dimensionnelle de ±0,1 mm, avec une planification de construction visant à obtenir des résultats cohérents entre les lots.
Composants de mouvement avec contact coulissant (engrenages, bagues, plaquettes d’usure, gaines) et composants internes complexes comme des canaux fermés; SLS excelle parce qu’il n’a pas besoin de supports.
Utilisez le SLS pour des pièces plus robustes avec des propriétés uniformes et des éléments internes propres. Il gère aussi mieux les constructions imbriquées et la répétabilité orientée production que plusieurs flux de travail filament/résine.
Oui. L’i230 est un matériau d’iglide® sans PFAS (voir la page produit pour plus de détails).
Utilisez les services d’impression 3D® d’igus et téléversez la CAO, choisissez un matériau SLS, et obtenez les prix; Le service met en valeur des délais rapides (pièces en ~2 à 3 jours ouvrables).
Oui. Les options de post-traitement et de coloriage sont offertes via le service d’impression personnalisée 3D dans le cadre d’un flux de travail unique.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.