Bandeau de laboratoire d'essai imprimée en 3D

Polymères résistants à l'usure : composants imprimés en 3D dans le laboratoire d'essais tribologiques

Les pièces à faible frottement ont une durée de vie 50 fois supérieure à celle des matériaux d'impression 3D standard.

  • Essai d'usure : course linéaire longue
  • Essai d'usure : course linéaire courte
  • Essai d'usure : pivotement
  • Essai d'usure : pivotement charge lourde
  • Essai d'usure : pivotement sous l'eau
  • Essai d'usure : écrou d'entraînement
  • Essai de frottement : rotation
  • Essai d'usure : rotation
  • Essai d'usure : rotation sous l'eau
  • Essai d'engrenage : cycles jusqu'à la rupture de l'engrenage
  • Engrenages à vis sans fin aux propriétés de glissement optimisées
  • Faible frottement abrasif

Linéaire Longue Course

Paramètres d'essai :

  • Pression de surface : 0,11 MPa
  • Vitesse de la surface : 0,34 m/s
  • Course : 370 mm
  • Matériaux de l'arbre : alu hc
  • Durée du projet : 3 semaines

Y = taux d'usure [μm/km]

  1. ABS (FDM)
  2. iglide® I180 (FDM)
  3. iglide® I3 (SLS)
  4. iglide® J moulé par injection

Résultat de l'essai :


Course linéaire courte

Paramètres d'essai :

  • Pression de surface : 1 MPa
  • Vitesse de la surface : 0,3 m/s
  • Course : 5 mm
  • Matériaux de l'arbre : CF53 (barre gauche) et 304 SS (barre droite)
  • Durée de l'essai : 1 semaine

Y = taux d'usure [μm/km]

Résultat de l'essai :

Paramètres d'essai :

  • Pression de surface : 1 MPa
  • Vitesse de la surface : 0,1 m/s

Matériaux de l'arbre :

  • CF531.1213 : acier trempé
  • 304 SS/AISI 304 : acier inoxydable

Axe X : essai des matériaux

  1. iglide ® I3  (impression 3D SLS)
  2. iglide ® I150 (impression 3D FDM)
  3. iglide ® I190 (impression 3D FDM)
  4. PA12 (impression 3D SLS)
  5. ABS (impression 3D FDM)
  6. PA66 (moulage par injection)
  7. POM (tourné)
  8. PA66 (tourné)

Pivotant

Paramètres d'essai :

  • Pression de surface : 20 MPa
  • Vitesse de la surface : 0,01 m/s
  • Angle de pivotement : 60°.
  • Matériaux de l'arbre : 304 SS
  • Durée du projet : 4 semaines

Y= taux d'usure [µm/km]

Résultat de l'essai :

Paramètres d'essai :

  • Pression de surface : 2 MPa
  • Vitesse de la surface : 0,01 m/s
  • Angle de pivotement : 60

Matériaux de l'arbre :

  • CF531.1213 : acier trempé
  • 304 SS/AISI 304 : acier inoxydable

Axe X : essai des matériaux

  1. iglide ® I3 (impression 3D SLS)
  2. iglide ® I150 (impression 3D FDM)
  3. iglide ® I190 (impression 3D FDM)
  4. PA12 (impression 3D SLS)
  5. ABS (impression 3D FDM)
  6. PA66 (moulage par injection)
  7. POM (tourné)
  8. PA66 (tourné)

Pivotement d'une charge lourde

Paramètres d'essai :

  • Pression de surface : 10, 20 et 45MPa
  • Vitesse de la surface : 0,01 m/s
  • Angle de pivotement : 60°.
  • Durée de l'essai : 1 semaine

Y= taux d'usure [µm/km]

Résultat de l'essai :


Pivotement sous l'eau

Paramètres d'essai :

  • Pression de surface : 1 et 2MPa
  • Vitesse de la surface : 0,01m/s
  • Température : 23°C
  • Matériau de l'arbre : Acier inoxydable 304

Axe X : essai des matériaux

  1. iglide ® I3 (impression 3D SLS)
  2. iglide ® I8-ESD (impression 3D SLS)
  3. iglide® J (moulage par injection)
  4. iglide® UW (moulage par injection)
  5. iglide® UW160 (moulage par injection)

Résultat de l'essai :


Écrou d'entraînement

Paramètres d'essai :

  • Couple : 129 Nm
  • Course : 370 mm
  • Vitesse : 290 [rpm]
  • Durée : deux semaines

Y = taux d'usure [mg/km]

  1. ABS (FDM)
  2. iglide® I180 (FDM)
  3. iglide® J260 (FDM)
  4. iglide® I3 (SLS)
  5. iglide® J moulé par injection

Résultat de l'essai :


Rotation

Paramètres d'essai :

  • Pression de surface : 1MPa
  • Vitesse de la surface : 0,1 m/s
  • Matériau de l'arbre : Cf53

**Y = coefficient de frottement [-]**X = durée [h]

  1. PA12 (SLS)
  2. iglide® I3 (SLS)

Résultat de l'essai :


Rotation

Paramètres d'essai :

  • Pression de surface : 20 MPa
  • Vitesse de la surface : 0,01 m/s
  • Matériau de l'arbre : Acier inoxydable 304

Axe Y : taux d'usure [mg/km]

  1. ABS (impression 3D FDM)
  2. PA12 (impression 3D SLS)
  3. iglide ® I180 (impression 3D FDM)
  4. iglide ® J260 (impression 3D FDM)
  5. iglide ® I3 (impression 3D SLS)
  6. iglide® W300 (moulage par injection)

Résultat de l'essai :

Paramètres d'essai :

  • Pression de surface : 1 MPa
  • Vitesse de la surface : 0,3 m/s

Matériaux de l'arbre :

  • CF531.1213 : acier trempé
  • 304 SS/AISI 304 : acier inoxydable

Axe X : Essai des matériaux

  1. iglide ® I3 (impression 3D SLS)
  2. iglide ® I190 (impression 3D FDM)
  3. PA12 (impression 3D SLS)
  4. ABS (impression 3D FDM)
  5. PA66 (moulage par injection)
  6. POM (tourné)
  7. PA66 (tourné)

Rotation sous l'eau

Paramètres d'essai :

  • Pression de surface : 1 et 2MPa
  • Vitesse de la surface : 0,3 m/s
  • Température : 23°C
  • Matériau de l'arbre : Acier inoxydable 304

Axe X : essai des matériaux

  1. iglide ® I3 (impression 3D SLS)
  2. iglide ® I8-ESD (impression 3D SLS)
  3. iglide® J (moulage par injection)
  4. iglide® UW (moulage par injection)
  5. iglide® UW160 (moulage par injection)

Résultat de l'essai :


Cycles jusqu'à la rupture de l'engrenage


  1. iglide ® I3 (imprimé)
  2. iglide ® I8-ESD (imprimé)
  3. POM (fraisés)
  4. iglide ® I6 (imprimé)
  5. iglide ® I190 (imprimé)
  6. PLA (imprimé)
  7. PETG (imprimé)
  8. PETG (imprimé)
  9. SLA

Paramètres d'essai :

1440

Engrenages en polymère résistant à l'usure

Paramètres d'essai :

  • Couple : 4,9Nm
  • Vitesse : 12 [rpm]
  • Contre-partenaire : aluminium anodisé dur
  • Durée : 2 mois

Faible frottement abrasif grâce aux polymères tribologiques de l'imprimante 3D


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

kevin wright
Kevin Wright

Country Manager, Canada

(905) 760-8448Courriel